Schmalz

Ventosas para garras de flujo SCG

Superficie de ventosa (Ø) de 20 mm a 50 mm

Ir directamente a los productos

Elementos de contacto opcionalmente aptos para alimentos (POM, SI-MD y SI-HD) o para la descarga controlada de cargas eléctricas (NBR-ESD)

El gran caudal de aspiración permite un agarre seguro incluso de piezas porosas y muy estructuradas

Labio de sellado suave y flexible para una mejor amortiguación y sellado en superficies estructuradas, por ejemplo galletas

La superficie de succión de POM evita la deformación y daños a la pieza

La ventosa se puede desmontar sin herramientas para facilitar su limpieza

Diseño
  • Boquilla de conexión de ventosa hecha de aluminio (conforme a la FDA)
  • Ventosas (superficie de aspiración de Ø 20 mm a 50 mm) de SI-MD o SI-HD (conforme con FDA) o NBR-ESD (electrostática)
  • Diámetro de vástago grande para alto caudal
Datos técnicos
  • Diámetro de la superficie de aspiración: 40 mm y 60 mm, ventosa: 20 mm a 60 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de silicona SI-MD, SI-HD conformes a FDA o NBR-ESD electrostático (sólo punto a punto)
Industrias
  • •Alimentos
  • •Electrónica
  • •Envases
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Fuerza de retención
Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 22 resultados

SAUG-FL SCG 40 POM

N° de artículo: 10.01.30.00030

Superficie de aspiración

Industrias: Universal

Diámetro exterior D40 (mm)
Altura H9.5 (mm)
Material de ventosaPolioximetileno POM
Temperatura de trabajo máx.80 (°C)
Diseño de aplicaciónGarra de flujo
SAUG-FL SCG 60 POM

N° de artículo: 10.01.30.00031

Superficie de aspiración

Industrias: Universal

Diámetro exterior D60 (mm)
Altura H9.5 (mm)
Material de ventosaPolioximetileno POM
Temperatura de trabajo máx.80 (°C)
Diseño de aplicaciónGarra de flujo
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01079

Ventosa (redonda)

Industrias: Envases | Alimentos

Tamaño20
Altura H22.5 (mm)
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01099

Ventosa (redonda)

Industrias: Envases | Alimentos

Tamaño20
Altura H22.5 (mm)
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01083

Ventosa (redonda)

Industrias: Electrónica

Tamaño20
Altura H22.5 (mm)
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01080

Ventosa (redonda)

Industrias: Envases | Alimentos

Tamaño30
Altura H26.3 (mm)
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01100

Ventosa (redonda)

Industrias: Envases | Alimentos

Tamaño30
Altura H26.3 (mm)
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01084

Ventosa (redonda)

Industrias: Electrónica

Tamaño30
Altura H26.3 (mm)
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01081

Ventosa (redonda)

Industrias: Envases | Alimentos

Tamaño40
Altura H29 (mm)
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01101

Ventosa (redonda)

Industrias: Envases | Alimentos

Tamaño40
Altura H29 (mm)
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.