Schmalz

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

Saugfläche (Ø) von 20 mm bis 50 mm

Direkt zu den Produkten

Kontaktelemente wahlweise lebensmittelecht (POM, SI-MD und SI-HD) oder für die kontrollierte Ableitung elektrischer Ladungen (NBR-ESD)

Sehr hoher Saugvolumenstrom ermöglicht sicheres Greifen selbst von porösen, stark strukturierten Werkstücken

Weiche, flexible Dichtlippe für beste Dämpfung und Dichtung auf strukturierten Oberflächen wie z. B. Kekse

Saugfläche aus POM verhindert Einsaugen und Beschädigen des Werkstücks

Sauger werkzeuglos demontierbar für einfache Reinigung

Aufbau
  • Saugeranschlussnippel aus Aluminium (FDA-konform)
  • Sauger (Saugfläche Ø 20 mm bis 50 mm) aus SI-MD oder SI-HD (FDA-konform) oder NBR-ESD (elektrostatisch)
  • Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
Technische Daten
  • Durchmesser Saugfläche: 40 mm und 60 mm, Sauggreifer: 20 mm bis 50 mm
  • Saugflächen aus FDA-konformem POM
  • Sauger aus FDA-konformem Silikon SI-MD, SI-HD oder elektrostatischem NBR-ESD (nur Point-to-Point)
Branchen
  • •Elektronik
  • •Lebensmittel
  • •Universal
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Haltekraft
Baugröße
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 22 Ergebnissen

SAUG-FL SCG 40 POM

Art-Nr.: 10.01.30.00030

Saugfläche

Branchen: Universal

Außendurchmesser D40 (mm)
Höhe H9.5 (mm)
SaugerwerkstoffPoloxymethylen POM
Arbeitstemperatur max.80 (°C)
Verwendung KonstruktionStrömungsgreifer
SAUG-FL SCG 60 POM

Art-Nr.: 10.01.30.00031

Saugfläche

Branchen: Universal

Außendurchmesser D60 (mm)
Höhe H9.5 (mm)
SaugerwerkstoffPoloxymethylen POM
Arbeitstemperatur max.80 (°C)
Verwendung KonstruktionStrömungsgreifer
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01079

Sauggreifer (rund)

Branchen: Verpackung | Lebensmittel

Baugröße20
Höhe H22.5 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01099

Sauggreifer (rund)

Branchen: Verpackung | Lebensmittel

Baugröße20
Höhe H22.5 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01083

Sauggreifer (rund)

Branchen: Elektronik

Baugröße20
Höhe H22.5 (mm)
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01080

Sauggreifer (rund)

Branchen: Verpackung | Lebensmittel

Baugröße30
Höhe H26.3 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01100

Sauggreifer (rund)

Branchen: Verpackung | Lebensmittel

Baugröße30
Höhe H26.3 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01084

Sauggreifer (rund)

Branchen: Elektronik

Baugröße30
Höhe H26.3 (mm)
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01081

Sauggreifer (rund)

Branchen: Verpackung | Lebensmittel

Baugröße40
Höhe H29 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01101

Sauggreifer (rund)

Branchen: Verpackung | Lebensmittel

Baugröße40
Höhe H29 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.