Schmalz

Suction Cups for Flow Grippers SCG

Suction area (Ø) from 20 mm to 50 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Contact elements optionally food-safe (POM, SI-MD and SI-HD) or for controlled discharge of electrical charges (NBR-ESD)

Very high suction flow rate enables safe gripping even of porous, highly structured workpieces

Soft, flexible sealing lip for best damping and sealing on structured surfaces such as biscuits

Suction surface made of POM prevents suction and damage to the workpiece

Suction cup can be dismantled without tools for easy cleaning

Cấu trúc
  • Suction cup connector made from aluminum (FDA compliant)
  • Suction cup (suction area Ø 20 mm to 50 mm) made from SI-MD or SI-HD (FDA compliant) or NBR-ESD (electrostatic)
  • Large shaft diameter for high flow rates
Thông số kỹ thuật
  • Diameter of suction area: 40 mm and 60 mm, suction cup: 20 mm to 50 mm
  • Suction areas made of FDA compliant POM
  • Suction cup made from FDA-compliant SI-MD, SI-HD silicone or electrostatic NBR-ESD (only Point-to-Point)
Các ngành
  • •Electronics
  • •Food
  • •Packaging
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Holding force
Size
Number of folds
Suction cup material
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 22 kết quả

SAUG-FL SCG 40 POM

Mã sản phẩm: 10.01.30.00030

Suction plate

Các ngành: Universal

Outside diameter D40 (mm)
Height H9.5 (mm)
Suction cup materialPoloxymethylene POM
Working temperature max.80 (°C)
Utilization designFlow gripper
SAUG-FL SCG 60 POM

Mã sản phẩm: 10.01.30.00031

Suction plate

Các ngành: Universal

Outside diameter D60 (mm)
Height H9.5 (mm)
Suction cup materialPoloxymethylene POM
Working temperature max.80 (°C)
Utilization designFlow gripper
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01079

Suction cup (round)

Các ngành: Packaging | Food

Size20
Height H22.5 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01099

Suction cup (round)

Các ngành: Packaging | Food

Size20
Height H22.5 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01083

Suction cup (round)

Các ngành: Electronics

Size20
Height H22.5 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01080

Suction cup (round)

Các ngành: Packaging | Food

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01100

Suction cup (round)

Các ngành: Packaging | Food

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01084

Suction cup (round)

Các ngành: Electronics

Size30
Height H26.3 (mm)
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01081

Suction cup (round)

Các ngành: Packaging | Food

Size40
Height H29 (mm)
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Mã sản phẩm: 10.01.30.01101

Suction cup (round)

Các ngành: Packaging | Food

Size40
Height H29 (mm)
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.