SAUG-FL SCG 40 POM
Parça no.: 10.01.30.00030
Vakum plakası
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 40 (mm) |
| Yükseklik H | 9.5 (mm) |
| Vantuz malzemesi | Poloksimetilen POM |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 80 (°C) |
| İnşaat kullanımı | Akış tutucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 40 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 9,5 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 6,5 g |
| Tutma kuvveti | 2 ... 10 N |
| Hava tüketimi [m³/h] | m³/h |
| Hava tüketimi | l/min |
| Vakum debisi [m³/h] | m³/h |
| Vakum debisi | l/min |
| Vantuz malzemesi | Poloksimetilen POM |
| Ürün ailesi | SAUG-SCG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon