SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG
Parça no.: 10.01.30.00360
Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler
Endüstriler: Elektronik | Güneş Enerjisi | Kompozit | Paketleme
| Ejektör sayısı | 1 |
| Performans sınıfı | E100 |
| Şekil kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
| Montaj | yanlara doğru |
| Ek fonksiyon | Eksenel susturucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 36 mm |
| d | 6,6 mm |
| D1 | 40 mm |
| D2 | 39,8 mm |
| G1 | M37x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| G4 | G1/4"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 106,6 mm |
| H1 | 111,1 mm |
| H3 | 17,6 mm |
| H4 | 9 mm |
| H5 | 9,6 mm |
| L1 | 74,9 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| X1 | 42 mm |
| Y1 | 25,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil kompakt ejektörler | A |
| Montaj | yanlara doğru |
| Vakum debisi | 270 ... 590 l/min |
| Vakum debisi [m³/h] | 16,2 ... 35,4 m³/h |
| Hava tüketimi | 60 ... 200 l/min |
| Hava tüketimi [m³/h] | 3,6 ... 12,0 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 5,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 75 °C |
| Ağırlık | 188 g |
| Ürün ailesi | SCG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon