SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG
Číslo dílu.: 10.01.30.00360
Flow Grippers for handling sensitive components
Odvětví: Composite | Electronics | Packaging | Solar
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Mounting | sideways |
| Additional function | Silencer axial |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 36 mm |
| d | 6,6 mm |
| D1 | 40 mm |
| D2 | 39,8 mm |
| G1 | M37x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| G4 | G1/4"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 106,6 mm |
| H1 | 111,1 mm |
| H3 | 17,6 mm |
| H4 | 9 mm |
| H5 | 9,6 mm |
| L1 | 74,9 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| X1 | 42 mm |
| Y1 | 25,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape compact ejectors | A |
| Mounting | sideways |
| Suction rate | 270 ... 590 l/min |
| Suction rate [m³/h] | 16.2 ... 35.4 m³/h |
| Air consumption | 60 ... 200 l/min |
| Air consumption [m³/h] | 3.6 ... 12.0 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 5.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Weight | 188 g |
| Product family | SCG |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace