Schmalz

Informace o objednávce

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAUG-FL SCG 60 POM

Číslo dílu.: 10.01.30.00031

Suction plate

Odvětví: Universal

Outside diameter D60 (mm)
Height H9.5 (mm)
Suction cup materialPoloxymethylene POM
Working temperature max.80 (°C)
Utilization designFlow gripper
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 60  mm
G1 M37x1-F
H 9,5  mm
LG1 6,8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight 16  g
Holding force 4 ... 20 N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Poloxymethylene POM
Product family SAUG-SCG
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku