Schmalz

Informace o objednávce

Flow gripper SCG is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCG – available for axial or sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCG – available in various dimensions
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Číslo dílu.: 10.01.30.00170

Flow Grippers for handling sensitive components

Odvětví: Composite | Electronics | Packaging | Solar

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 36  mm
d 6,6  mm
dn 12,5  mm
D1 18  mm
D2 39,8  mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 65,1  mm
H1 69,6  mm
H3 17,6  mm
H4 9  mm
H5 9,5  mm
L1 74,9  mm
LG1 4,5  mm
X1 42  mm
Y1 25,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Shape compact ejectors A
Mounting sideways
Suction rate 270 ... 650 l/min
Suction rate [m³/h] 16.2 ... 39.0 m³/h
Air consumption 60 ... 200 l/min
Air consumption [m³/h] 3.6 ... 12.0 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 109  g
Product family SCG
Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku