Schmalz

Sipariş Bilgileri

Akış tutucu SCG ayrı bir parça olarak tedarik edilir (emiş alanı olmadan). Komple bir tutucu almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • Akış tutucu SCG - eksenel veya yana montaj için mevcuttur
  • SAUG-FL/SAUG-SCG tipi tutma alanı - çeşitli boyutlarda mevcuttur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Parça no.: 10.01.30.00170

Taşıma için Akış Tutucuları hassas bileşenler

Endüstriler: Elektronik | Güneş Enerjisi | Kompozit | Paketleme

Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
Montajyanlara doğru
Ek fonksiyonEgzoz havası bağlantısı eksenel
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 36  mm
d 6,6  mm
dn 12,5  mm
D1 18  mm
D2 39,8  mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 65,1  mm
H1 69,6  mm
H3 17,6  mm
H4 9  mm
H5 9,5  mm
L1 74,9  mm
LG1 4,5  mm
X1 42  mm
Y1 25,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil kompakt ejektörler A
Montaj yanlara doğru
Vakum debisi 270 ... 650 l/min
Vakum debisi [m³/h] 16,2 ... 39,0 m³/h
Hava tüketimi 60 ... 200 l/min
Hava tüketimi [m³/h] 3,6 ... 12,0 m³/h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 1,0 ... 5,0 bar
Çalışma sıcaklığı 5 ... 75 °C
Ağırlık 109  g
Ürün ailesi SCG
Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git