Schmalz

Tilaustiedot

The flow gripper SCG for dry food s designed in two parts. In order to receive a complete gripper (flow gripper + suction cup) the following ordering steps are required:

  • Flow gripper (step1) – available for axial or sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

Available accessories: plug-in screw union

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-FL SCG 40 POM

Osanro: 10.01.30.00030

Suction plate

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D40 (mm)
Height H9.5 (mm)
Suction cup materialPoloxymethylene POM
Working temperature max.80 (°C)
Utilization designFlow gripper
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 40  mm
G1 M37x1-F
H 9,5  mm
LG1 6,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Weight 6,5  g
Holding force 2 ... 10 N
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption l/min
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate l/min
Suction cup material Poloxymethylene POM
Product family SAUG-SCG
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin