Imukahvat virtaustarttujiin SCG
Pumppausnopeus välillä 270 l / min - 650 l / min
Kosketinelementit vaihtoehtoisesti elintarviketurvalliset (POM, SI-55 ja SI-HD) tai antistaattiset sähkövarausten purkautumiseen (NBR-AS)
Erittäin suuri imutilavuusvirta mahdollistaa turvallisen otteen myös huokoisista, voimakkaasti rakenteellisista työkappaleista
Pehmeä, joustava tiivistehuuli optimaaliseen vaimennukseen ja tiivistämiseen rakenteellisilla pinnoilla, kuten B. Evästeet
POM-imupinta estää työkappaleen imemisen ja vahingoittumisen
Pölynimuri voidaan purkaa ilman työkaluja puhdistamisen helpottamiseksi
Design
Design

- Imukupin liitäntänapa valmistettu POM: sta (FDA-yhteensopiva) tai alumiinista
- Imukupit (imupinta Ø 20 mm - 50 mm), jotka on valmistettu SI-55: stä tai SI-HD: stä (FDA-yhteensopiva) tai NBR-AS: sta (antistaattinen)
- Suuri akselin halkaisija suurille virtauksille
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Imupinnan halkaisija: 40 mm ja 60 mm, imupehmusteet: 20-50 mm
- Imupinnat FDA-yhteensopivasta POM: sta
- Teatti on valmistettu FDA-yhteensopivasta silikonista SI-55, SI-HD tai antistaattisesta NBR-AS: stä
Toimialat
Toimialat
- •Elektroniikka
- •Elintarviketeollisuus
- •Pakkaus
- •Yleiskäyttö
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 10 / 24 tuloksista