Schmalz

Tilaustiedot

Flow gripper SCG is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCG – available for axial or sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCG – available in various dimensions
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Osanro: 10.01.30.00359

Flow Grippers for handling sensitive components

Toimialat: Aurinkoenergia | Elektroniikka | Kuitukomposiitit | Pakkaus

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MountingMA
Additional functionSilencer axial
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 4  mm
D 55  mm
D1 40  mm
D2 39,8  mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-F
G3 G3/8"-F
G5 M5-F
H 106,6  mm
H1 111,1  mm
H3 20,6  mm
H4 6  mm
H5 9,6  mm
LG1 4,5  mm
X1 46  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape compact ejectors A
Mounting MA
Suction rate 270 ... 590 l/min
Suction rate [m³/h] 16.2 ... 35.4 m³/h
Air consumption 60 ... 200 l/min
Air consumption [m³/h] 3.6 ... 12.0 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 164  g
Product family SCG
Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin