Hyvä joustavuus tarttujan aksiaalisen tai sivuttaisen kiinnityksen ansiosta
Liitäntävalmis, kompakti kahva integroidulla tyhjiöntuotannolla
Erittäin suuri tilavuusvirta mahdollistaa tarttumisen turvallisesti myös huokoisilla materiaaleilla
Pienennetty ilman kulutus vähentää käyttökustannuksia
Imeytetyn ilman hallittu poistaminen estää prosessihuoneen saastumisen
Design
Design

- Nopeasti vaihdettavat imupinnat (3), joiden halkaisija on erilainen
- Anodisoitu alumiinirunko integroidulla tyhjiöntuotannolla (2)
- Perusmalli, jossa on aksiaaliasennus (MA) tai sivukiinnitys (MS) (5)
- Poistoilmakanava (4) imeytyneen ilman hallittuun ohjaamiseen
- Kaksi paineilmaliitäntää (imu / puhallus)
- Äänenvaimennin (1)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Pumppausnopeus: 270-650 l / min
- Imupinnan halkaisija: 20-60 mm
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
MetrinenKeisarillinen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 30,00 | 61,00 | 92,00 | 128,00 | 160,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 60,00 | 77,00 | 90,00 | 107,00 | 120,00 | 137,00 | 158,00 | 178,00 | 198,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 270,00 | 341,73 | 405,00 | 455,98 | 508,32 | 553,42 | 588,20 | 619,58 | 650,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 13,50 | 15,00 | 17,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 24,00 | 27,50 | 30,50 | 34,00 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 bar | 241,00 | 124,10 | 53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0 bar | 410,00 | 277,90 | 185,10 | 111,70 | 63,80 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0 bar | 519,00 | 394,60 | 289,00 | 210,80 | 149,20 | 99,90 | 61,50 | 34,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0 bar | 586,00 | 468,70 | 373,00 | 305,50 | 246,90 | 196,40 | 158,60 | 127,80 | 97,30 | 71,20 | 48,70 | 30,30 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0 bar | 650,00 | 554,10 | 472,00 | 395,20 | 336,50 | 284,20 | 239,50 | 202,10 | 169,30 | 137,60 | 109,40 | 85,80 | 63,20 | 43,50 | 25,70 | 12,10 | 0,00 |
Toimialat
Toimialat
- •Aurinkoenergia
- •Elektroniikka
- •Kuitukomposiitit
- •Pakkaus
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 4 / 4 tuloksista