SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B
Osanro: 10.01.30.01079
Suction cup (round)
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Pakkaus
| Size | 20 |
| Height H | 22.5 (mm) |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| 602 | |
| Suction cup type | BCG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 23 mm |
| 39,6 mm | |
| Dmax(S) | 25 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 22,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 20 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 15,4 g |
| Holding force | N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi