SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B
Część nr.: 10.01.30.01079
Suction cup (round)
Branże: Pakowanie | Żywność
| Size | 20 |
| Height H | 22.5 (mm) |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| 602 | |
| Suction cup type | BCG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 23 mm |
| 39,6 mm | |
| Dmax(S) | 25 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 22,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 20 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 15,4 g |
| Holding force | N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Product family | SAUG-SCG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja