Przyssawki do chwytaków przepływowych SCG
Wydajność ssania od 270 l/min do 650 l/min
Elementy kontaktowe opcjonalnie bezpieczne dla żywności (POM, SI-55 i SI-HD) lub antystatyczne do odprowadzania ładunków elektrycznych (NBR-AS)
Bardzo wysoki przepływ objętościowy ssania pozwala na bezpieczne uchwycenie nawet porowatych, silnie zbudowanych elementów roboczych
Miękka, elastyczna warga uszczelniająca dla najlepszego tłumienia i uszczelniania na powierzchniach strukturalnych, takich jak ciasteczka
Powierzchnia ssąca wykonana z POM zapobiega zasysaniu i uszkodzeniu elementu roboczego
Ssawkę można zdemontować bez użycia narzędzi w celu łatwego czyszczenia
Projekt
Projekt

- Ssawna złączka przyłączeniowa wykonana z POM (zgodna z FDA) lub aluminium
- Ssawka (powierzchnia ssąca Ø 20 mm do 50 mm) wykonana z SI-55 lub SI-HD (zgodna z FDA) lub NBR-AS (antystatyczna)
- Duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
Dane techniczne
Dane techniczne
- Średnica powierzchni przyssawek: 40 mm i 60 mm, przyssawki: 20 mm do 50 mm
- Powierzchnie ssące wykonane z POM zgodnego z FDA
- Ssawka wykonana z silikonu zgodnego z FDA SI-55, SI-HD lub antystatycznego NBR-AS
Branże
Branże
- •Elektornika
- •Pakowanie
- •Uniwersalne
- •Żywność
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 24 wyników