Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BCG 20 SI-MD-55 SC085

Część nr.: 10.01.06.04558

Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Material characteristicsFDA-compatible
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 15,5  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 21,5  mm
H 13  mm
Z (Stroke) 3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family SC 085
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka