Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

BCG 20 SI-MD-55 SC085

Onderdeelnr.: 10.01.06.04558

Balgzuiger (rond) voor grote volume- stroom met optimale aanpassing aan oneffenheden in de ondergrond

Size20
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Material characteristicsFDA-compatible
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 15,5  mm
Dk 24,8  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 21,5  mm
H 13  mm
Z (Stroke) 3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nipple family SC 085
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen