Schmalz

Stroomgrijper voor sterk gestructureerde oppervlakken SCG-HSS

Zuigcapaciteit van 270 l/min tot 650 l/min

Ga direct naar de producten

Zeer goede afdichting op sterk gestructureerde oppervlakken door flexibel instelbaar stiftgordijn

Hoge zuigcapaciteit met minimaal luchtverbruik voor lage bedrijfskosten

Bescherming van gevoelige werkstukken door gecontroleerde ontlading van elektrostatische ladingen

Compacte, lichte grijper is geschikt voor kleine onderdelen of, bij het combineren van meerdere grijpers, voor grote onderdelen

Hoogste procesbetrouwbaarheid bij hoge doorvoersnelheid door positie- en stand-rechtvaardige afhandeling

Ontwerp
  • Basismodel van niet-geanodiseerd aluminium met geïntegreerde vacuümopwekking door middel van perslucht (1)
  • Geschikt voor zijmontage (2)
  • Flexibel aanpasbaar grijpoppervlak door middel van pennen met pneumatische bevestiging (3)
  • Afvoerluchtkanaal voor gecontroleerde geleiding van de inlaatlucht (4)
  • Persluchtaansluiting Vacuümopwekking (zuiging) (5)
  • Persluchtaansluitingen voor het verlengen en bevestigen van de pennen en aansluiting voor vacuümdetectie (6)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit: 270 l/min tot 650 l/min
  • Zuigvlak: stiftgordijn met Ø 47 mm
  • ESD-conform
  • ESD compliant
Industriesegmenten
  • •Elektronica
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 1 van 1 resultaten

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Onderdeelnr.: 10.01.30.01058

Composite-grijper voor de handling gestructureerde oppervlakken

Industriesegmenten: Elektronica

Number of ejectors1
Performance classE100
Additional functionExhaust duct axial
Stroke Z (max.)25 (mm)
Diameter Ds47 (mm)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.