Schmalz

무거운 구조의 표면을위한 플로우 그리퍼 SCG-HSS

270 l / min에서 650 l / min까지 펌핑 속도

제품으로 바로 이동

유연하게 조절 가능한 펜 커튼 덕분에 고도로 구조화 된 표면에서 매우 우수한 밀봉

낮은 운영 비용을 위해 최소한의 공기 소비로 높은 흡입력

제어 된 정전기 방전을 통해 민감한 공작물 보호

작고 가벼운 그리퍼는 소형 구성품에 적합하거나 여러 그리퍼를 결합 할 때 대형 구성품에 적합합니다.

정확한 위치 및 위치 처리로 인한 높은 처리량으로 최고의 공정 신뢰성

디자인
  • 압축 공기 작동 식 진공 생성 기능이 통합 된 비 양극 산화 알루미늄으로 만든 기본 모델 (1)
  • 측면 장착에 적합 (2)
  • 공압 고정이있는 핀 덕분에 유연하게 조정 가능한 그립 표면 (3)
  • 흡입 된 공기의 제어 된 안내를위한 배기 덕트 (4)
  • 진공 생성을위한 압축 공기 연결 (흡입) (5)
  • 핀 연장 및 고정을위한 압축 공기 연결과 진공 모니터링을위한 연결 (6)
기술 데이터
  • 펌핑 속도 : 270 ~ 650 l / 분
  • 흡입 영역 : Ø 47mm의 펜 커튼
  • ESD 준수
  • ESD compliant
산업
  • •전자
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 1 중 1 - 1개

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

부품 번호.: 10.01.30.01058

Flow Grippers for handling structured surfaces

산업: 전자

Number of ejectors1
Performance classE100
Additional functionExhaust duct axial
Stroke Z (max.)25 (mm)
Diameter Ds47 (mm)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.