Schmalz

Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS

Capacité d'aspiration de 270 l/min à 650 l/min

Accéder directement aux produits

Très bonne étanchéité sur les surfaces fortement structurées grâce à un rideau à picots réglable de manière flexible

Débit d'aspiration élevé avec des économies de consommation d'air comprimé pour des coûts d'exploitation minimum.

Protection des pièces sensibles par décharge contrôlée des charges électrostatiques

Le préhenseur compact et léger convient pour les petits composants ou pour les grands composants lorsqu'on combine plusieurs préhenseurs.

Fiabilité maximale du processus à haut débit grâce à une manipulation adaptée à la position et à la couche

Composition
  • Modèle de base en aluminium non anodisé avec générateur de vide intégré (1)
  • Convient pour un montage latéral (2)
  • Surface de préhension adaptable grâce à des goupilles à fixation pneumatique (3)
  • Conduit d'évacuation pour la circulation contrôlée de l'air aspiré (4)
  • Raccordement à l'air comprimé pour la génération de vide (aspiration) (5)
  • Connexions d'air comprimé pour l'extension et la fixation des broches et connexion pour la détection du vide (6)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
  • Surface de succion : rideau à goupilles de Ø 47 mm
  • Capacité de charge jusqu'à 250 g (horizontalement et verticalement)
  • Conforme à l'EDD
Secteurs
  • •Électronique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 1 de 1 résultats

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Réf. article: 10.01.30.01058

Préhenseurs de courant pour la surfaces très structures

Secteurs : Électronique

Nombre d'éjecteurs1
Classe de puissanceE100
Fonction supplémentaireGuidage de l'air d'échappement axial
Course Z (max.)25 (mm)
Diamètre Ds47 (mm)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.