Schmalz

주문 정보

The flow gripper SCG-HSS is delivered assembled. The product consists of:

  • Gripper type SCG-HSS with integrated vacuum generator

Available spare parts: pins

Available accessories: exhaust duct, mounting set, compressed air hoses, plug-in screw unions

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

부품 번호.: 10.01.30.01058

Flow Grippers for handling structured surfaces

산업: 전자

Number of ejectors1
Performance classE100
Additional functionExhaust duct axial
Stroke Z (max.)25 (mm)
Diameter Ds47 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B1 73  mm
B2 72  mm
D 73  mm
D2 50  mm
D3 19.5  mm
D mk1 46  mm
Ds 47  mm
d 4  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 105  mm
H1 143.5  mm
H2 75.5  mm
기술 데이터
속성
Additional function Exhaust duct axial
ESD status compliant
Performance class E100
Operating temperature 5 ... 50 °C
Weight 520  g
Product family SCG-HSS
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동