Imutyynyn materiaali HT1-ESD
Herkän elektroniikan täydellinen käsittely - minimoidut jäljet, maksimoitu ESD-suojaus.
Minimoidut jäljet käsittelyn aikana
ESD-suojauksen ansiosta
Jopa 170 °C
Herkän elektroniikan täydellinen käsittely - minimoidut jäljet, maksimoitu ESD-suojaus.
Minimoidut jäljet käsittelyn aikana
ESD-suojauksen ansiosta
Jopa 170 °C
Elektroniikan valmistuksessa ei ole toista mahdollisuutta. Yksi pieni jälki, yksi sähköstaattinen purkaus, ja kokonaiset erät ovat käyttökelvottomia. Ei meillä! Imukuppiemme ansiosta käsittelyssä on mahdollisimman vähän jälkiä, optimaalinen ESD-suojaus ja erinomainen lämpötilan kestävyys.

Yksi minuutti teollisuus-sektori-päällikkömme kanssa
HT1-ESD-imukupin materiaalia käyttävät imukupit kulkevat mukana jokaisessa käsittelyprosessissa lopputuotteiden, kuluttajaelektroniikan ja kodinkoneiden tuotannossa - monimutkaisista loppulaitteista, kuten matkapuhelinten painettujen piirilevyjen valmistuksesta kodinkoneisiin, kuten jääkaappeihin.
Schmalz edustaa teknologista huippuosaamista alipaine automaatiossa - ja innovaatiota, joka alkaa yksityiskohdista: materiaali. Teknologiajohtajana emme ainoastaan kehitä älykkäitä automaatioratkaisuja, vaan myös materiaaleja, jotka mahdollistavat nämä ratkaisut. Materiaaliemme on ainutlaatuista: reseptikehityksestä systemaattisen testauksen kautta sarja-tuotantoon - kaikki tehdään talon sisällä. Uusinta tuotantoteknologiaa ja tiukasti määriteltyjä laatustandardeja käytetään luomaan juuri sinun vaatimuksiasi räätälöityjä, suorituskykyisiä imukuppeja, jotka tekevät prosesseistasi turvallisempia, tehokkaampia ja kestävämpiä. Tuloksena on HT1-ESD:n kaltaisia materiaaleja, jotka vastaavat täsmälleen vaatimustasi ja jotka on kehitetty, testattu ja tuotettu korkeimpien standardien mukaisesti.
Haasteesta käytännön ratkaisuun:
Tässä nauhoitetussa webinaarissa opit, miksi tavalliset imukuppit tulevat nopeasti äärirajoilleen käsiteltäessä herkkiä elektroniikkakomponentteja - ja ennen kaikkea, miten nämä haasteet voidaan voittaa.
Käytännönläheisen tarkistuslistamme avulla oikeiden materiaalien ja imukuppien valintaan saat konkreettista opastusta omaan sovellukseesi.
KATSO WEBINAARI NYT - 100 % ILMAINEN JA TÄYSIN JOUSTAVA
Saatavilla ilman aikarajoja - katso milloin sinulle sopii
Siirry suoraan sinulle tärkeimpiin osioihin
Kaikki sisältö pysyvästi saatavilla

Innovatiivista imukupin materiaalia HT1-ESD yhdistää hyväksi todettu materiaali HT1 ja NBR-ESD, mikä takaa maksimaalisen hyötysuhteen ja tinkimättömän laadun. Näin voimme hyödyntää molempien vakiintuneiden materiaalien etuja optimaalisesti ja asettaa uudet standardit herkkien komponenttien käsittelylle.

Uudesta HT1-ESD-materiaaliin perustuvia imukuppeja on saatavilla eri muotoisina, jotta ne sopivat erilaisiin työkappaleisiin ja käyttötarkoituksiin.
Oman materiaaliamme kehittämisemme ja uusimman teknologian avulla asetamme uusia standardeja yksilöllisten vaatimusten täyttämiseksi.
HT1-ESD on innovatiivistä imukupin materiaalia, jossa yhdistyvät jo vakiintuneiden materiaalien HT1 (korkea lämpötilan kestävyys, minimoidut jäljet) ja NBR-ESD (ESD-suojaus ilman ylimääräistä johtavaa mustaa) todistetut edut. Tavanomaisista vaihtoehdoista poiketen HT1-ESD-materiaaliin valmistetut imukupit suojaavat optimaalisesti sähköstaattiselta purkaukselta, poistavat ei-toivotut merkinnät ja säilyttävät lämpötilan kestävyyden jopa 170 °C:een asti - imukupin laadusta tinkimättä. Näin varmistetaan, että komponenttien pinnat pysyvät puhtaina ja vaurioita ei aiheudu. Erityisesti vaativaan elektroniikka- ja lasinvalmistukseen kehitetty materiaali HT1-ESD asettaa uudet standardit käyttöiän suhteen.
Monissa tavanomaisissa ESD-suojaus-imukuppeissa käytetään sähköstaattisten purkausten ohjausta varten johtavaa mustaa. Ongelma: musta hiukkaset tölkki kulumisen myötä, mikä aiheuttaa kontaminaatiota ja tuoton menetystä . Lisäksi johtavia lisäaineita sisältävissä imukuppeissa voi esiintyä arvaamattomia vastuksen vaihteluita.
Materiaali HT1-ESD on täysin vapaa johtavasta mustasta, ja sen sijaan siinä käytetään dissipatiivisia materiaaleja (vastusalue 10⁶-10⁹ Ω), jotka varmistavat turvallisen potentiaalin tasauksen – ilman hiukkaspäästöjä.
Lämpötilan kestävyys 170 °C:een asti. Imukuppimme säilyttävät mekaaniset ja kemikaalinen ominaisuutensa ilman vaurioita, halkeamia tai materiaalin hajoamista jopa korkeissa lämpötiloissa lyhytaikaisten prosessien aikana. Siksi ne ovat ihanteellisia korkean lämpötilan prosesseissa, kuten laminoinnissa, elektroniikkakomponenttien testauksessa tai muissa lämpöä vaativissa tuotantovaiheissa.
Imukuppien lämpötilan kestävyys riippuu imukupin seinämän paksuudesta ja ympäristövaikutuksista.
Se on dissipatiivinen materiaali, jonka ominaisvastus on 10⁶ - 10⁹ Ω. Työkappaleeseen kohdistuvat jännitteet purkautuvat hallitusti ja vahingoittumattomasti - ilman äkillisiä purkauksia, jotka voisivat vahingoittaa herkkiä komponentteja. Toisin kuin pinnoitetuissa ratkaisuissa, ESD-suorituskyky pysyy vakiona koko käyttöiän ajan.
Materiaali HT1-ESD on kehitetty erityisesti käsittelyyn, jossa jäljet jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Minimoitujen kemikaalien jäämien ansiosta pinnat pysyvät puhtaina - tämä on erityisen tärkeää näyttölasien, puolijohteiden ja korkealaatuisten elektroniikkakomponenttien kannalta. Tämä vähentää merkittävästi hylkyä ja jälkikäsittelytoimintoja.
HT1-ESD-materiaali tekee vaikutuksen korkealla otsoninkestävyydellä ja kulutusta kestävällä kestävyydellä, mikä pidentää imukuppien käyttöikää merkittävästi. Tämä tarkoittaa vähemmän huoltoa, vähemmän seisokkeja ja alhaisempia käyttökustannuksia. Tämä kannattaa erityisesti 24/7-tuotantoympäristöissä.
HT1-ESD-materiaali soveltuu erinomaisesti kaikkiin elektroniikan valmistuksen käsittelyprosesseihin, mukaan lukien
Raaka-aineiden käsittely
Puolijohteiden ja sirujen tuotanto (frontend & backend)
piikiekkojen käsittely
PCB-kokoonpano
Näyttölasin, paristojen ja substraattien käsittely
Lastaus ja purku prosessivaiheiden välillä (laserporaus, laminointi, tarkastukset).
Monimutkaisten piirilevyjen käsittely ja asennus
reitityksen automatisointivaiheet
DIE pick-and-place-toiminto
Automaatio fotolitografiaa / stepperiä ja kelausta varten
Testaus
Backshell-tuote ja langan liimaus
Kuljetus loppukokoonpanoon, laatikkoon ja pakkaukseen
Aina kun ESD-suojaus, korkea lämpötilaolosuhteet ja suojaus ei-toivotuilta merkinnöiltä ovat kriittisiä.
Kyllä, HT1-ESD-materiaaliin perustuvia imukuppeja on saatavilla eri muotoisina, ja ne voidaan integroida olemassa oleviin alipainetarrainjärjestelmiin. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään valitsemaan oikeat imukuppit juuri sinun sovellukseesi.
Kyllä, HT1-ESD-materiaalia käytettäviä imukuppeja on saatavilla eri muotoisina - litteistä tyhjiöimukuppeista suurille alustoille pieniin, joustaviin imukuppeihin monimutkaisia geometrioita varten. Näin katamme elektroniikan tuotannon erilaiset työkappaleet.
Perinteisissä pinnoitetuissa ESD-imukuppeissa on ongelma: pinnoite voi tölkkiä, mikä heikentää joustavuutta ja ESD-suorituskykyä. HT1-ESD-materiaaliista valmistetut imukuppi ovat pinnoittamattomia - materiaali itsessään on dissipatiivinen. Tämä tarkoittaa, että
✅ Pinnoitteet eivät irtoa.
✅ Jatkuva ESD-suorituskyky koko käyttöiän ajan.
✅ Suurempi luotettavuus ja pienempi vikaantumisriski.
Valitse materiaali HT1-ESD, jos haluat yhdistää kaikki edut:
Materiaali HT1-ESD HT1:n sijaan: Jos tarvitset ylimääräistä ESD-suojaus (esim. herkille puolijohteille).
Materiaali HT1-ESD NBR-ESD:n sijasta: Jos tarvitset korkeita lämpötiloja (jopa 170 °C) ja työkappaleiden suojaamista ei-toivotuilta merkinnöiltä tai haluat hyötyä korkeasta otsoninkestävyydestä.
Lyhyesti sanottuna: materiaali HT1-ESD on paras valinta, jos et halua tehdä kompromisseja elektroniikan valmistuksessa.
Automaatioratkaisut, joissa käytetään HT1-ESD-materiaalia, alentavat kustannuksia monella tasolla:
✅ Vähemmän hylkyjä vähän jälkiä jättävän ja ESD-suojauksen tarjoavan käsittelyn ansiosta.
✅ Pidempi käyttöikä vähentää vaihto- ja huoltokustannuksia.
✅ Vähemmän käyttökatkoksia korkean luotettavuuden ansiosta.
✅ Vähentynyt kontaminaatioriski säästää jälkityötä ja lisää tuottoa.
Koska Schmalz toteuttaa koko prosessin talon sisällä, materiaalin kehityksestä, formuloinnin kehittämisestä ja järjestelmällisistä testausmenettelyistä aina sarjatuotantoon asti. Tämä mahdollistaa maksimaalisen luotettavuuden ja tarkkuuden vaatimuksiasi varten. Erityisesti kehittynyt materiaali, kuten HT1-ESD, on räätälöity tarkasti herkkien komponenttien käsittelyn korkeisiin vaatimuksiin. Tuloksena on suorituskykyisiä imukuppeja, jotka tekevät prosesseistasi turvallisempia, tehokkaampia ja kestävämpiä - taatusti maailmanlaajuisten laatustandardien mukaisesti.
Olemme koonneet tärkeimmät tiedot sinulle maksuttomaan webinaariin. Pyydä se lomakkeellamme – ja siirry suoraan sinulle tärkeisiin lukuihin, jotka vastaavat vaatimuksiasi.