Schmalz

Materiale della ventosa HT1-ESD

Elettronica sensibile perfettamente manipolata: segni ridotti al minimo, protezione ESD massimizzata

Superfici pulite

Grazie alla riduzione al minimo dei segni durante l'handling

Massima sicurezza dei componenti

Grazie alla protezione ESD

Affidabile alle temperature elevate

Fino a 170 °C

Handling sicuro di componenti elettronici sensibili

Nella produzione di elettronica non ci sono seconde possibilità. Basta un piccolo segno, una scarica elettrostatica e interi lotti sono inutilizzabili. Non con noi! Le nostre ventose offrono un handling con segni ridotti al minimo, una protezione ESD ottimale e un'eccezionale resistenza alla temperatura.

I fatti più importanti del nuovo materiale

Un minuto con il nostro responsabile di settore

Dalla produzione all'assemblaggio finale

Le ventose in materiale dell'HT1-ESD accompagnano ogni processo di handling nella produzione di prodotti finali, dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, dai dispositivi finali complessi come i circuiti stampati dei telefoni cellulari agli elettrodomestici come i frigoriferi.

Produzione di semiconduttori e chip

Produzione di semiconduttori e chip

Assemblaggio di PCB

Assemblaggio di PCB

Vetro e substrati per display

Vetro e substrati per display

Carico e scarico tra i processi

Carico e scarico tra i processi

Assemblaggio finale e imballaggio

Assemblaggio finale e imballaggio

Schmalz come esperto nello sviluppo di materiali

Schmalz è sinonimo di eccellenza tecnologica per l'automazione del vuoto e di novità che iniziano nel dettaglio: nel materiale. In qualità di leader tecnologico, non ci limitiamo a sviluppare dispositivi di allarme, ma sviluppiamo anche i materiali che li rendono possibili. La nostra tecnologia dei materiali è unica: dallo sviluppo delle ricette, ai test sistematici, alla produzione di alloggiamenti in serie, tutto viene prodotto internamente. Grazie a una tecnologia di produzione all'avanguardia e a standard di qualità rigorosamente definiti, creiamo ventose ad alte prestazioni, esattamente su misura per le vostre esigenze, rendendo i vostri processi più sicuri, efficienti e sostenibili. Il risultato: materiali come HT1-ESD che corrispondono esattamente alle vostre esigenze, sviluppati, testati e prodotti secondo gli standard più elevati.

I vostri vantaggi in sintesi

Webinar: Il materiale della ventosa giusto per i componenti elettronici sensibili

Dalla sfida alla soluzione pratica:

In questo webinar registrato, imparerete perché le ventose standard raggiungono rapidamente i loro limiti durante la manipolazione di componenti elettronici sensibili e, soprattutto, come superare queste sfide.

Con l'aiuto della nostra pratica lista di controllo per la selezione dei materiali e delle ventose giuste, otterrete indicazioni concrete per la vostra applicazione specifica.

GUARDA ORA IL WEBINAR - 100 % GRATUITO E COMPLETAMENTE FLESSIBILE

  • Disponibile senza limiti di tempo - guarda quando ti fa comodo

  • Salta direttamente alle sezioni che ti interessano di più

  • Tutti gli indici sono disponibili in modo permanente

Guarda subito il webinar!

Due materiali collaudati, una soluzione innovativa

L'innovativo materiale della ventosa HT1-ESD combina i comprovati materiali HT1 e NBR-ESD per ottenere il massimo rendimento e una qualità senza compromessi. Questo ci permette di sfruttare al meglio i vantaggi di entrambi i materiali e di stabilire nuovi standard per l'handling di componenti sensibili.

Due materiali collaudati, una soluzione innovativa

Ventose adatte alle vostre applicazioni

Le ventose realizzate con il nuovo materiale HT1-ESD sono disponibili in diverse forme per adattarsi alla varietà di pezzi e casi d'uso.

FAQ: Domande frequenti

Che cos'è il materiale HT1-ESD e come si differenzia dagli altri materiali della ventosa?

HT1-ESD è un innovativo materiale della ventosa che combina i comprovati vantaggi dei già affermati materiali HT1 (resistenza a temperatura elevata, marcature ridotte al minimo) e NBR-ESD (protezione ESD senza nerofumo conduttivo aggiuntivo). A differenza delle alternative convenzionali, le ventose realizzate con il materiale della ventosa HT1-ESD offrono una protezione ottimale dalle scariche elettrostatiche (ESD), eliminano le marcature indesiderate e mantengono una resistenza alla temperatura fino a 170 °C, senza compromettere la qualità della ventosa. Questo garantisce che le superfici dei componenti rimangano pulite e non vengano danneggiate. Sviluppato appositamente per la produzione di elettronica e vetro, il materiale HT1-ESD stabilisce nuovi standard di durata.

Perché il materiale HT1-ESD è privo di nerofumo conduttivo e perché è importante?

Molte ventose convenzionali con protezione ESD utilizzano nerofumo conduttivo per controllare le scariche elettrostatiche (ESD). Il problema: le particelle di nerofumo possono staccarsi con l'usura, causando contaminazione e perdita di rendimento. Inoltre, le ventose con additivi conduttivi possono correre il rischio di variazioni imprevedibili della resistenza.

Il materiale HT1-ESD è completamente privo di nerofumo conduttivo e utilizza invece composizioni di materiali dissipativi (gamma di resistenza 10⁶-10⁹ Ω), che garantiscono un'equalizzazione sicura del potenziale, senza emissione di particelle.

Fino a quale temperatura è possibile utilizzare le ventose in materiale dell'HT1-ESD?

Resistenza alla temperatura fino a 170 °C. Le nostre ventose mantengono le loro proprietà meccaniche e chimiche senza danni, crepe o degrado del materiale anche a temperature elevate durante processi di breve durata. Questo le rende ideali per i processi ad alta temperatura come la laminazione, il collaudo di componenti elettronici o altre fasi di produzione impegnative dal punto di vista termico.

La resistenza alla temperatura delle ventose dipende dallo spessore della parete della ventosa e dalle influenze ambientali.

Come funziona la protezione ESD con il materiale HT1-ESD?

È un materiale dissipativo con una resistenza specifica compresa tra 10⁶ e 10⁹ Ω. Le tensioni applicate al pezzo vengono scaricate in modo controllato e senza danni, senza scariche improvvise che potrebbero danneggiare componenti sensibili. A differenza delle soluzioni rivestite, le prestazioni ESD rimangono costanti per tutta la durata del servizio.

Le ventose realizzate con il materiale della ventosa HT1-ESD lasciano segni sulle superfici sensibili?

Il materiale HT1-ESD è stato sviluppato in modo speciale per l'handling che lascia tracce minime. Grazie ai residui chimici ridotti al minimo, le superfici rimangono pulite - particolarmente importante per vetri, semiconduttori e componenti elettronici di alta qualità. Ciò riduce significativamente gli scarti e i funzionamenti successivi alla lavorazione.

Quanto durano le ventose realizzate con il materiale dell'HT1-ESD rispetto ai materiali standard?

Il materiale HT1-ESD convince per l'elevata resistenza all'ozono e all'usura, che prolunga notevolmente la durata delle ventose. Ciò significa meno manutenzione, meno tempi di inattività e costi di gestione più bassi. Tutto ciò è vantaggioso, soprattutto in ambienti di produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per quali applicazioni è adatto il materiale HT1-ESD?

Il materiale HT1-ESD è ideale per tutti i processi di handling nella produzione di elettronica, tra cui

  • Handling delle materie prime

  • Produzione di semiconduttori e chip (frontend e backend)

  • Handling dei wafer

  • Assemblaggio di PCB

  • Handling di vetro per display, batterie e substrati

  • Carico e scarico tra le fasi del processo (foratura laser, laminazione, ispezioni)

  • Handling di schede di circuito complesse e durante il montaggio

  • Fasi di automazione per l'instradamento

  • Operazioni pick-and-place DIE

  • Automazione per fotolitografia / stepper e bobinatura

  • Test

  • Produzione di backshell e incollaggio dei cavi

  • Trasporto all'assemblaggio finale, inscatolamento e imballaggio

Ovunque la protezione ESD, le condizioni di temperatura elevata e la protezione da segni indesiderati siano fondamentali.

È possibile integrare le ventose in materiale dell'HT1-ESD in sistemi esistenti?

Sì, le ventose realizzate con il materiale della ventosa a vuoto HT1-ESD sono disponibili in varie forme e possono essere integrate nei sistemi di presa a vuoto esistenti. I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi a scegliere le ventose giuste per la vostra applicazione specifica.

Le ventose in materiale dell'HT1-ESD sono disponibili anche per componenti di piccole dimensioni o di forma irregolare?

Sì, le ventose realizzate con il materiale della ventosa HT1-ESD sono disponibili in diverse forme: dalle ventose a vuoto piatte per substrati di grandi dimensioni alle ventose piccole e flessibili per geometrie complesse. In questo modo copriamo la varietà di pezzi nella produzione di elettronica.

Perché scegliere il materiale HT1-ESD invece delle ventose ESD rivestite tradizionali?

Le ventose ESD rivestite tradizionali hanno un problema: il rivestimento si lattina, compromettendo la flessibilità e le prestazioni ESD. Le ventose realizzate con il materiale HT1-ESD non sono rivestite: il materiale stesso è dissipativo. Ciò significa che

✅ nessun distacco dei rivestimenti
✅ Prestazioni ESD costanti per tutta la durata di vita del prodotto
✅ maggiore affidabilità e minor rischio di guasti

Quando è opportuno scegliere ventose in materiale HT1-ESD invece che in materiale standard HT1 o NBR-ESD?

Scegliete il materiale HT1-ESD se volete combinare tutti i vantaggi:

  • Materiale HT1-ESD invece di HT1: se avete bisogno di una protezione ESD aggiuntiva (ad esempio per semiconduttori sensibili)

  • Materiale HT1-ESD invece di NBR-ESD: se si necessita di temperature elevate (fino a 170 °C) e di proteggere i pezzi da segni indesiderati o si vuole beneficiare di un'elevata resistenza all'ozono.

In breve: il materiale HT1-ESD è la scelta migliore se non si vuole scendere a compromessi nella produzione di elettronica.

Come influisce il materiale HT1-ESD sui miei costi di produzione?

Le soluzioni di automazione con ventose realizzate con il materiale della ventosa HT1-ESD riducono i costi a diversi livelli:

✅ Meno scarti grazie a un handling che lascia meno impronte e offre protezione ESD
✅ La maggiore durata di vita riduce i costi di sostituzione e manutenzione
✅ Minori tempi di inattività grazie all'elevata affidabilità
✅ Riduzione del rischio di contaminazione, risparmio di rilavorazioni e aumento del rendimento

Perché Schmalz come partner per le pinze di presa a vuoto nella produzione elettronica?

Perché Schmalz svolge l'intero processo internamente, dallo sviluppo del materiale con la messa a punto della formulazione e le procedure di test sistematiche fino alla produzione di alloggiamenti in serie. Ciò consente di ottenere la massima affidabilità e precisione per le vostre esigenze. I nostri materiali sviluppati in modo speciale, come l'HT1-ESD, sono esattamente adattati alle elevate esigenze di handling di componenti sensibili. Il risultato: ventose ad alte prestazioni che rendono i vostri processi più sicuri, efficienti e sostenibili, con standard di qualità garantiti in tutto il mondo.

Come posso saperne di più sul materiale HT1-ESD e sul ruolo dei materiali giusti nella produzione di elettronica?

Abbiamo riassunto per voi le informazioni più importanti in un webinar gratuito. Richiedetelo semplicemente utilizzando il nostro modulo e passate direttamente ai capitoli rilevanti per le vostre esigenze.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select