Sauggreifermaterial HT1-ESD
Sensible Elektronik perfekt bewegt – minimierte Abdrücke, maximierter ESD-Schutz
Durch abdruckarme Handhabung
Durch ESD-Schutz
Bis zu 170 °C
Sensible Elektronik perfekt bewegt – minimierte Abdrücke, maximierter ESD-Schutz
Durch abdruckarme Handhabung
Durch ESD-Schutz
Bis zu 170 °C
In der Elektronikfertigung gibt es keine zweite Chance. Ein winziger Abdruck, eine statische Entladung und ganze Chargen sind unbrauchbar. Nicht mit uns! Unsere Sauggreifer bieten abdruckarme Handhabung, optimalen ESD-Schutz und herausragende Temperaturbeständigkeit.

Eine Minute mit unserem Branchenmanager
Die Sauggreifer aus dem Material HT1-ESD begleiten jeden Handhabungsprozess in der Produktion von Endprodukten, Verbraucherelektronik und Weißer Ware – von komplexen Endgeräten wie Leiterplatten in Handys bis zu Haushaltsgeräten wie beispielsweise Kühlschränken.
Schmalz steht für technologische Spitzenleistung in der Vakuum-Automation – und für Innovation, die im Detail beginnt: im Material. Als Technologieführer entwickeln wir nicht nur intelligente Automatisierungslösungen, sondern auch die Werkstoffe, die diese Lösungen möglich machen. Unsere Materialtechnologie ist einzigartig: von der Rezepturentwicklung über systematische Testverfahren bis zur Serienproduktion – alles erfolgt im eigenen Haus. Mit modernster Fertigungstechnologie und streng definierten Qualitätsstandards entstehen Hochleistungssauggreifer, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind und Ihre Prozesse sicherer, effizienter und zukunftsfähiger machen. Das Ergebnis: Materialien wie HT1-ESD, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind – entwickelt, getestet und produziert nach höchsten Standards.
Von der Herausforderung zur praktischen Lösung:
In diesem aufgezeichneten Webinar erfahren Sie, warum Standardsauggreifer bei der Handhabung sensibler elektronischer Komponenten schnell an ihre Grenzen stoßen – und vor allem, wie Sie diese Herausforderungen meistern.
Mithilfe unserer praktischen Checkliste zur Auswahl der richtigen Materialien und Sauggreifer erhalten Sie konkrete Handlungssicherheit für Ihre spezifische Anwendung.
JETZT WEBINAR ANSEHEN – 100 % KOSTENFREI UND FLEXIBEL
Zeitlich unbegrenzt verfügbar – schauen Sie wann Sie möchten
Spulen Sie direkt zur für Sie relevanten Sektion
Alle Inhalte dauerhaft abrufbar

Das innovative Sauggreifermaterial HT1-ESD verbindet die bewährten Werkstoffe HT1 und NBR-ESD für höchste Effizienz und kompromisslose Qualität. So nutzen wir die Vorteile beider etablierten Materialien optimal und setzen neue Standards für die Handhabung sensibler Bauteile.

Um der Vielfalt an Werkstücken und Anwendungsfällen gerecht zu werden, gibt es die Vakuum-Sauggreifer aus dem neuen Material HT1-ESD in unterschiedlichen Bauformen.
Mit eigener Materialentwicklung und modernster Technologie setzen wir neue Maßstäbe, um Ihre individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
HT1-ESD ist ein innovatives Sauggreifermaterial, das die bewährten Eigenschaften von den bereits etablierten Werkstoffen HT1 (Hochtemperaturbeständigkeit, abdruckarme Handhabung) und NBR-ESD (ESD-Schutz ohne zusätzlichem leitfähigem Ruß) kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien bietet der Werkstoff HT1-ESD optimalen Schutz vor elektrostatischen Entladungen sowie ungewünschten Abdrücken und Temperaturbeständigkeit bis 170 °C – ohne Kompromisse bei der Qualität des Sauggreifers. So wird sichergestellt, dass die Oberflächen Ihrer Bauteile sauber bleiben und keine Schäden verursacht werden. Das Material ist speziell für die anspruchsvolle Elektronik- und Glasfertigung entwickelt und überzeugt mit einer besonders hohen Lebensdauer.
Viele konventionelle Sauggreifer mit ESD-Schutz verwenden Leitruß, um elektrostatische Entladungen zu kontrollieren. Das Problem: Leitruß-Partikel können sich bei Abnutzung ablösen und zu Kontamination und Ertragsverlusten führen. Zudem kann bei Sauggreifern mit Leitruß die Gefahr bestehen, dass die Streuung im Widerstandsbereich erhöht ist.
Das Material HT1-ESD ist völlig frei von Leitruß und nutzt stattdessen dissipative Materialzusammensetzungen (Widerstandsbereich 10⁶–10⁹ Ω), die einen sicheren Potentialausgleich gewährleisten – ohne Partikelemission.
Bis 170 °C temperaturbeständig. Unsere Sauggreifer behalten ihre mechanischen und chemischen Eigenschaften ohne Schäden, Risse oder Materialdegradation auch bei hohen Temperaturen während kurzzeitigen Prozessen. Das macht sie ideal für Hochtemperaturprozesse wie Laminieren, Testing von Elektronikkomponenten oder andere thermisch anspruchsvolle Fertigungsschritte.
Die Temperaturbeständigkeit der Sauggreifer hängt von der Sauggreifer-Wandstärke und den Umgebungseinflüssen ab.
Es handelt sich um dissipatives Material mit einem spezifischen Widerstandsbereich von 10⁶ bis 10⁹ Ω. Spannungen, die am Werkstück anliegen, werden kontrolliert und schadensfrei abgeleitet – ohne plötzliche Entladungen, die empfindliche Bauteile beschädigen könnten. Im Gegensatz zu beschichteten Lösungen bleibt die ESD-Leistung über die gesamte Lebensdauer konstant.
Das Material HT1-ESD ist speziell für abdruckarme Handhabung entwickelt. Dank minimierter chemischer Rückstände bleiben Oberflächen sauber – besonders wichtig bei Display-Gläsern, Halbleitern und hochwertigen Elektronikkomponenten. Das reduziert Ausschuss und Nachbearbeitung erheblich.
Das Material HT1-ESD überzeugt durch hohe Ozonbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, was die Lebensdauer der Sauggreifer deutlich verlängert. Das bedeutet: Weniger Wartungen, weniger Stillstandzeiten, niedrigere Betriebskosten. Besonders in 24/7-Produktionsumgebungen zahlt sich das aus.
Das Material HT1-ESD ist ideal für alle Handhabungsprozesse in der Elektronikfertigung, darunter:
Rohmaterialhandhabung
Halbleiter- und Chipproduktion (Frontend & Backend)
Wafer-Handling
PCB-Bestückung
Displayglas-, Batterie- und Substrathandhabung
Be- und Entladung zwischen Prozessschritten (Laserbohren, Laminieren, Inspektionen)
Handling von komplexen Platinen und bei der Montage
Automationsschritte bei der Nutzentrennung (Routing)
DIE Pick-and-Place-Aufgaben
Automatisierung bei Fotolithografie / Stepper und bei Reeling
Testing
Gehäuseproduktion und Wire-Bonding
Transport bis zur Endmontage und Verpackung
Überall dort, wo ESD-Schutz, Temperaturbelastung und abdruckarme Handhabung kritisch sind.
Ja. Sauggreifer aus dem Material HT1-ESD sind in verschiedenen Bauformen verfügbar und lassen sich nahtlos in bestehende Vakuumgreifer-Systeme integrieren. Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden Sauggreifer für Ihre spezifische Anwendung.
Ja. Sauggreifer aus dem Material HT1-ESD sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich – von flachen Vakuum-Sauggreifern für große Substrate bis zu kleinen, flexiblen Sauggreifern für komplexe Geometrien. So decken wir die Vielfalt an Werkstücken in der Elektronikfertigung ab.
Herkömmliche beschichtete ESD-Sauggreifer haben ein Problem: Die Beschichtung kann abplatzen, was die Flexibilität und ESD-Leistung beeinträchtigt. Sauggreifer aus dem Material HT1-ESD sind unbeschichtet – das Material selbst ist dissipativ. Das bedeutet:
✅ Keine Ablösung von Beschichtungen
✅ Konstante ESD-Leistung über die gesamte Lebensdauer
✅ Höhere Zuverlässigkeit und weniger Ausfallrisiken
Wählen Sie den Werkstoff HT1-ESD, wenn Sie alle Vorteile kombinieren möchten:
Werkstoff HT1-ESD statt HT1: Wenn Sie zusätzlich ESD-Schutz benötigen (z. B. bei empfindlichen Halbleitern)
Werkstoff HT1-ESD statt NBR-ESD: Wenn Sie hohe Temperaturen (bis 170 °C) und abdruckarme Handhabung benötigen sowie von hohem Ozonschutz profitieren wollen
Kurz: Der Werkstoff HT1-ESD ist die beste Wahl, wenn Sie in der Elektronikfertigung keine Kompromisse eingehen wollen.
Automationslösungen mit Sauggreifern aus dem Werkstoff HT1-ESD reduzieren Kosten auf mehreren Ebenen:
✅ Weniger Ausschuss durch abdruckarme Handhabung und ESD-Schutz
✅ Längere Lebensdauer reduziert Ersatz- und Wartungskosten
✅ Weniger Stillstandzeiten durch hohe Zuverlässigkeit
✅ Geringeres Kontaminationsrisiko spart Nacharbeit und erhöht den Ertrag
Weil Schmalz den gesamten Prozess von der Materialentwicklung mit der Rezepturentwicklung über systematische Testverfahren bis zur Serienproduktion im eigenen Haus durchführt. Das ermöglicht maximale Zuverlässigkeit und Präzision für Ihre Anforderungen. Unsere speziell entwickelten Materialien wie HT1-ESD sind exakt auf die hohen Anforderungen empfindlicher Komponenten abgestimmt. Das Ergebnis: Hochleistungssauggreifer, die Ihre Prozesse sicherer, effizienter und zukunftsfähiger machen – mit garantierten Qualitätsstandards weltweit.
Wir haben das Wichtigste für Sie in einem kostenlosen Webinar zusammengefasst. Fordern Sie es einfach über unser Formular an – und spulen Sie direkt zu den Kapiteln, die für Ihre Anforderungen relevant sind.