Material de la ventosa HT1-ESD
Manipulación perfecta de componentes electrónicos sensibles: minimización de las marcas y maximización de la protección ESD.
Mediante marcas minimizadas durante el handling
Debido a la protección ESD
Hasta 170 °C
Manipulación perfecta de componentes electrónicos sensibles: minimización de las marcas y maximización de la protección ESD.
Mediante marcas minimizadas durante el handling
Debido a la protección ESD
Hasta 170 °C
En la fabricación de productos electrónicos no hay segundas oportunidades. Una pequeña marca, una descarga electrostática y lotes enteros quedan inutilizables. No con nosotros. Nuestras ventosas ofrecen handling con marcas minimizadas, óptima protección ESD y extraordinaria resistencia térmica.

Un minuto con nuestro jefe de sector
Las ventosas fabricadas con el material HT1-ESD acompañan todos los procesos de handling en la producción de productos finales, electrónica de consumo y electrodomésticos, desde dispositivos finales complejos como circuitos impresos en teléfonos móviles hasta electrodomésticos como frigoríficos.
Schmalz es sinónimo de excelencia tecnológica en la automatización por vacío - y de innovación que empieza en el detalle: en el material. Como líder tecnológico, no sólo desarrollamos soluciones de automatización inteligentes, sino también los materiales que hacen posible estas soluciones. Nuestra tecnología de materiales es única: desde el desarrollo de recetas hasta la producción en serie, pasando por las pruebas sistemáticas, todo se hace internamente. Utilizamos la tecnología de producción más avanzada y normas de calidad estrictamente definidas para crear ventosas de alto rendimiento adaptadas con precisión a sus exigencias, haciendo que sus procesos sean más seguros, eficientes y sostenibles. El resultado: materiales como el HT1-ESD que se adaptan exactamente a sus exigencias, desarrollados, probados y producidos según las normas más estrictas.
Del reto a la solución práctica:
En este seminario web grabado aprenderá por qué las ventosas estándar alcanzan rápidamente sus límites en la manipulación de componentes electrónicos sensibles y, sobre todo, cómo superar estos retos.
Con la ayuda de nuestra práctica lista de comprobación para seleccionar los materiales y ventosas correctos, obtendrá una orientación concreta para su aplicación específica.
VEA EL SEMINARIO WEB AHORA - 100 % GRATUITO Y TOTALMENTE FLEXIBLE

El innovador material de ventosa HT1-ESD combina los materiales de eficacia probada HT1 y NBR-ESD para lograr la máxima eficiencia y una calidad sin concesiones. Esto nos permite aprovechar de forma óptima las ventajas de ambos materiales consolidados y establecer nuevos estándares para el handling de componentes sensibles.

Las ventosas fabricadas con el nuevo material HT1-ESD están disponibles en diferentes formas para adaptarse a la variedad de piezas y casos de uso.
Con nuestro propio desarrollo de materiales y tecnología punta, establecemos nuevos estándares para satisfacer sus exigencias individuales.
HT1-ESD es un material de ventosa innovador que combina las ventajas demostradas de los materiales ya establecidos HT1 (resistencia a altas temperaturas, marcas minimizadas) y NBR-ESD (protección ESD sin negro de humo conductor adicional). A diferencia de las alternativas convencionales, las ventosas fabricadas con el material HT1-ESD ofrecen una protección óptima contra descargas electrostáticas, eliminan las marcas no deseadas y mantienen una resistencia térmica de hasta 170 °C, sin comprometer la calidad de la ventosa. Esto garantiza que las superficies de sus componentes permanezcan limpias y no se produzcan daños. Desarrollado específicamente para la exigente fabricación de electrónica y vidrio, el material HT1-ESD establece nuevos estándares de vida útil.
Muchas ventosas convencionales con protección ESD utilizan hollín conductor para controlar las descargas electrostáticas. El problema: las partículas de negro de humo pueden desprenderse con el desgaste, provocando contaminación y pérdida de rendimiento. Además, las ventosas con aditivos conductores pueden correr el riesgo de una variación impredecible de la resistencia.
El material HT1-ESD está completamente libre de negro de humo conductor y, en su lugar, utiliza composiciones de materiales disipadores (rango de resistencia 10⁶-10⁹ Ω), que garantizan una compensación de potencial segura - sin emisión de partículas.
Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C. Nuestras ventosas conservan sus propiedades mecánicas y químicas sin daños, grietas ni degradación del material incluso a altas temperaturas durante procesos de corta duración. Esto las hace ideales para procesos de alta temperatura como el laminado, la comprobación de componentes electrónicos u otros pasos de producción térmicamente exigentes.
La resistencia térmica de las ventosas depende del grosor de la pared de la ventosa y de las influencias ambientales.
Es un material disipador con un rango de resistencia específica de 10⁶ a 10⁹ Ω. Las tensiones aplicadas a la pieza se descargan de forma controlada y sin daños: sin descargas repentinas que puedan dañar componentes sensibles. A diferencia de las soluciones revestidas, el rendimiento ESD se mantiene constante durante toda la vida útil.
El material HT1-ESD se ha desarrollado especialmente para el handling dejando marcas mínimas. Gracias a la minimización de los residuos químicos, las superficies permanecen limpias, lo que es especialmente importante para los vidrios de las pantallas, los semiconductores y los componentes electrónicos de alta calidad. Esto reduce significativamente los rechazos y las operaciones posteriores al proceso.
El material HT1-ESD impresiona por su alta resistencia al ozono y al desgaste, lo que prolonga considerablemente la vida útil de las ventosas. Esto significa menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad y costes operativos más bajos. Esto merece la pena, especialmente en entornos de producción 24/7.
El material HT1-ESD es ideal para todos los procesos de handling en la fabricación electrónica, incluyendo
Siempre que la protección ESD, las condiciones de alta temperatura y la protección frente a marcas no deseadas sean críticas.
Sí, las ventosas fabricadas con el material HT1-ESD están disponibles en diversas formas y pueden integrarse en los sistemas de garra de vacío existentes. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a seleccionar las ventosas derechas para su aplicación específica.
Sí, las ventosas fabricadas con el material HT1-ESD están disponibles en diferentes formas: desde ventosas de vacío planas para grandes sustratos hasta ventosas pequeñas y flexibles para geometrías complejas. Así cubrimos la variedad de piezas en la producción electrónica.
Las ventosas ESD revestidas convencionales tienen un problema: la capa puede descascararse, lo que merma la flexibilidad y el rendimiento ESD. Las ventosas fabricadas con el material HT1-ESD no tienen revestimiento: el material en sí es disipador. Esto significa que
✅ No se desprenden los revestimientos
✅ Rendimiento ESD constante durante toda la vida útil.
✅ Mayor fiabilidad y menor riesgo de fallos
Elija el material HT1-ESD si desea combinar todas las ventajas:
En resumen: el material HT1-ESD es la mejor elección si no quiere hacer concesiones en la fabricación de productos electrónicos.
Las soluciones de automatización con ventosas del material HT1-ESD reducen los costes a varios niveles:
✅ Menos rechazos gracias a un handling que deja menos huellas y ofrece protección ESD.
✅ Una vida útil más larga reduce los costes de sustitución y mantenimiento
✅ Menos tiempo de inactividad gracias a su alta fiabilidad
✅ La reducción del riesgo de contaminación ahorra repeticiones y aumenta el rendimiento
Porque Schmalz lleva a cabo todo el proceso internamente, desde el desarrollo del material con elaboración de fórmulas y procedimientos de ensayo sistemáticos hasta la producción en serie. Esto permite la máxima fiabilidad y precisión para sus exigencias. Nuestros materiales especialmente desarrollados, como el HT1-ESD, se adaptan con precisión a las elevadas exigencias del handling de componentes sensibles. El resultado: ventosas de alto rendimiento que hacen que sus procesos sean más seguros, eficientes y sostenibles, con estándares de calidad garantizados en todo el mundo.
Hemos resumido la información más importante para usted en un seminario web gratuito. Solo tiene que solicitarlo mediante nuestro formulario y pasar directamente a los capítulos que sean relevantes para sus exigencias.