Schmalz

Materiał przyssawki HT1-ESD

Delikatna elektronika obsługiwana w idealny sposób – zminimalizowane ślady, maksymalna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Czyste powierzchnie

Dzięki zminimalizowaniu śladów podczas obsługi

Maksymalne bezpieczeństwo komponentów

Ze względu na ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Niezawodność w wysokich temperaturach

Do 170 °C

Bezpieczna obsługa wrażliwych komponentów elektronicznych

W produkcji elektroniki nie ma drugiej szansy. Jeden mały ślad, jedno wyładowanie elektrostatyczne i całe partie są bezużyteczne. Nie z nami! Nasze przyssawki zapewniają obsługę z minimalną ilością śladów, optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi i wyjątkową odporność na temperaturę.

Najważniejsze fakty dotyczące nowego materiału

Chwila z naszym menedżerem ds. segmentu branżowego

Od produkcji do końcowego montażu

Przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD towarzyszą każdemu procesowi obsługi w produkcji produktów końcowych, elektroniki użytkowej i sprzętu AGD – od złożonych urządzeń końcowych, takich jak płytki drukowane w telefonach komórkowych, po sprzęt AGD, taki jak lodówki.

Półprzewodniki i produkcja chipów

Półprzewodniki i produkcja chipów

Montaż płytek PCB

Montaż płytek PCB

Szkło i surowce do wyświetlaczy

Szkło i surowce do wyświetlaczy

Załadunek i rozładunek między procesami

Załadunek i rozładunek między procesami

Montaż końcowy i pakowanie

Montaż końcowy i pakowanie

Schmalz jako ekspert w dziedzinie rozwoju materiałów

Schmalz to synonim doskonałości technologicznej w dziedzinie automatyki podciśnieniowej oraz innowacyjności, która zaczyna się od szczegółów: od materiału. Jako lider technologiczny nie tylko opracowujemy inteligentne rozwiązania automatyzacyjne, ale także materiały, które je umożliwiają. Nasza technologia materiałowa jest wyjątkowa: od opracowania projektu, poprzez systematyczne testy, aż po produkcję seryjną – wszystko odbywa się we własnym zakresie. Najnowocześniejsza technologia produkcji i ściśle określone standardy jakości pozwalają nam tworzyć wysokowydajne przyssawki dokładnie dostosowane do Państwa wymagań, dzięki czemu procesy stają się bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej zrównoważone. Rezultat: materiały takie jak HT1-ESD, które są dokładnie dopasowane do Państwa wymagań – opracowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami.

Twoje korzyści w skrócie

Webinarium: Właściwy materiał ssawki dla wrażliwych części składowych elektroniki

Od wyzwania do praktycznego rozwiązania:

W tym nagranym webinarium dowiesz się, dlaczego standardowe przyssawki szybko osiągają swoje granice podczas obsługi wrażliwych części składowych elektroniki - a przede wszystkim, jak pokonać te wyzwania.

Z pomocą naszej praktycznej listy kontrolnej dotyczącej wyboru odpowiednich materiałów i przyssawek, uzyskasz konkretne wskazówki dotyczące konkretnej aplikacji.

OBEJRZYJ WEBINARIUM JUŻ TERAZ - W 100% ZA DARMO I W PEŁNI ELASTYCZNIE

  • Dostępne bez ograniczeń czasowych - oglądaj kiedy tylko chcesz

  • Przejdź bezpośrednio do sekcji, które są dla Ciebie najważniejsze

  • Cała zawartość dostępna na stałe

Obejrzyj webinar już teraz!

Dwa sprawdzone materiały, jedno przełomowe rozwiązanie

Innowacyjny materiał ssawki HT1-ESD łączy w sobie sprawdzone materiały HT1 i NBR-ESD, zapewniając maksymalną sprawność i bezkompromisową jakość. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zalet obu uznanych materiałów i wyznaczenie nowych standardów obsługi wrażliwych elementów.

Dwa sprawdzone materiały, jedno przełomowe rozwiązanie

Odpowiednie przyssawki do danej aplikacji

Przyssawki wykonane z nowego materiału HT1-ESD są dostępne w różnych kształtach, aby dopasować się do różnorodnych elementów i zastosowań.

FAQ: Często zadawane pytania

Czym jest materiał HT1-ESD i czym różni się od innych materiałów na przyssawki?

HT1-ESD to innowacyjny materiał przyssawki, który łączy w sobie sprawdzone zalety uznanych już materiałów HT1 (odporność na wysoką temperaturę, minimalizacja śladów) i NBR-ESD (ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi bez dodatkowej przewodzącej sadzy). W przeciwieństwie do konwencjonalnych alternatyw, przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD zapewniają optymalną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, eliminują niepożądane ślady i zachowują odporność na temperaturę do 170 °C - bez uszczerbku dla jakości przyssawki. Dzięki temu powierzchnie komponentów pozostają czyste i nie ulegają uszkodzeniom. Materiał HT1-ESD, opracowany specjalnie z myślą o wymagającej produkcji elektroniki i szkła, wyznacza nowe standardy w zakresie trwałości.

Dlaczego materiał HT1-ESD nie zawiera przewodzącej sadzy i dlaczego jest to ważne?

Wiele konwencjonalnych przyssawek z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) używa przewodzącej sadzy do kontroli wyładowań elektrostatycznych. Problem: cząsteczki sadzy mogą odrywać się wraz ze zużyciem, powodując zanieczyszczenie i utratę wydajności. Ponadto, przyssawki z dodatkami przewodzącymi mogą być narażone na nieprzewidywalne wahania rezystancji.

Materiał HT1-ESD jest całkowicie wolny od przewodzącej sadzy, a zamiast tego wykorzystuje kompozycje materiałów rozpraszających (zakres rezystancji 10⁶-10⁹ Ω), które zapewnią bezpieczne wyrównanie potencjałów - bez emisji cząstek.

Do jakiej temperatury mogę używać przyssawek wykonanych z materiału HT1-ESD?

Odporność na temperaturę do 170 °C. Nasze przyssawki zachowują swoje właściwości mechaniczne i chemiczne bez uszkodzeń, pęknięć lub degradacji materiału nawet w wysokich temperaturach podczas krótkotrwałych procesów. Dzięki temu idealnie nadają się do procesów wysokotemperaturowych, takich jak laminowanie, testowanie komponentów elektronicznych lub inne etapy produkcji wymagające wysokich temperatur.

Odporność na temperaturę przyssawek zależy od grubości ścianki przyssawki i czynników środowiskowych.

Jak działa ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi z materiałem HT1-ESD?

Jest to materiał rozpraszający o zakresie rezystancji właściwej od 10⁶ do 10⁹ Ω. Napięcia przyłożone do przedmiotu obrabiany są wyładowywane w sposób kontrolowany i wolny od uszkodzeń - bez nagłych wyładowań, które mogłyby uszkodzić wrażliwe części składowe. W przeciwieństwie do rozwiązań powlekanych, wydajność ESD pozostaje stała przez cały okres użytkowania.

Czy przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD pozostawiają ślady na wrażliwych powierzchniach?

Materiał HT1-ESD został specjalnie opracowany do obsługi z pozostawieniem minimalnej ilości śladów. Dzięki zminimalizowaniu pozostałości chemikaliów, powierzchnie pozostają czyste - co jest szczególnie ważne w przypadku szkieł wyświetlaczy, półprzewodników i wysokiej jakości części składowych elektroniki. Pozwala to znacznie ograniczyć liczbę odrzutów i procesów obróbki końcowej.

Jak długo wytrzymują przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD w porównaniu do standardowych materiałów?

Materiał HT1-ESD imponuje wysoką odpornością na ozon i odpornością na zużycie, co znacznie wydłuża żywotność przyssawek. Oznacza to mniej konserwacji, mniej przestojów i niższe koszty operacyjne. To się opłaca, zwłaszcza w środowiskach produkcyjnych pracujących w trybie 24/7.

Do jakich aplikacji nadaje się materiał HT1-ESD?

Materiał HT1-ESD jest idealny do wszystkich procesów obsługi w produkcji elektroniki, w tym

  • Obsługa surowców

  • Produkcja półprzewodników i chipów (frontend i backend)

  • Obsługa płytek drukowanych

  • Montaż płytek drukowanych

  • Obsługa szkła wyświetlaczy, baterii i substratów

  • Załadunek i rozładunek między etapami procesu (wiercenie laserowe, laminowanie, inspekcje)

  • Obsługa złożonych płytek drukowanych i podczas montażu

  • Automatyzacja etapów trasowania

  • Operacje pick-and-place DIE

  • Automatyzacja dla fotolitografii / steppera i zwijania

  • Testowanie

  • Produkty typu backshell i łączenie przewodów

  • Transport do montażu końcowego, pakowanie w pudełka i opakowania

Wszędzie tam, gdzie ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, warunki wysokiej temperatury i ochrona przed niepożądanymi śladami są krytyczne.

Czy mogę zintegrować przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD z istniejącymi systemami?

Tak, przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD są dostępne w różnych kształtach i mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami chwytaków podciśnieniowych. Nasi eksperci chętnie pomogą w doborze odpowiednich przyssawek do konkretnej aplikacji.

Czy przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD są również dostępne dla części składowych o małych lub nieregularnych kształtach?

Tak, przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD są dostępne w różnych kształtach - od płaskich przyssawek podciśnieniowych do dużych podłoży po małe, elastyczne przyssawki do skomplikowanych geometrii. W ten sposób pokrywamy różnorodność przedmiotów obrabiany w produkcji elektroniki.

Dlaczego powinienem wybrać materiał HT1-ESD zamiast konwencjonalnych powlekanych przyssawek ESD?

Konwencjonalne powlekane przyssawki ESD mają pewien problem: powłoka może się łuszczyć, co pogarsza elastyczność i wydajność ESD. Przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD są niepowlekane - sam materiał jest rozpraszający. Oznacza to, że

✅ Brak odrywania się powłok
Stała wydajność ESD przez cały okres użytkowania
Większa niezawodność i mniejsze ryzyko awarii

Kiedy należy wybrać przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD zamiast standardowego materiału HT1 lub NBR-ESD?

Wybierz materiał HT1-ESD, jeśli chcesz połączyć wszystkie zalety:

  • Materiał HT1-ESD zamiast HT1: Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (np. w przypadku wrażliwych półprzewodników).

  • Materiał HT1-ESD zamiast NBR-ESD: Jeśli wymagana jest wysoka temperatura (do 170 °C) i ochrona przedmiotów obrabiany przed niepożądanymi śladami lub chcesz skorzystać z wysokiej odporności na ozon.

W skrócie: materiał HT1-ESD to najlepszy wybór, jeśli nie chcesz iść na kompromis w produkcji elektroniki.

Jak materiał HT1-ESD wpływa na moje koszty produktu?

Rozwiązania automatyzacji z przyssawkami wykonanymi z materiału HT1-ESD obniżają koszty na kilku poziomach:

✅ Mniej odrzutów dzięki obsłudze pozostawiającej mniej śladów i zapewniającej ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Dłuższa żywotność zmniejsza koszty wymiany i konserwacji
Mniej przestojów dzięki wysokiej niezawodności
Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia pozwala zaoszczędzić na przeróbkach i zwiększa wydajność

Dlaczego firma Schmalz jako partner w zakresie chwytaków podciśnieniowych w produkcji elektroniki?

Firma Schmalz przeprowadza cały proces we własnym zakresie, począwszy od opracowania materiału wraz z opracowaniem receptury i systematycznymi procedurami testowymi, a skończywszy na produkcji seryjnej. Zapewnia to maksymalną niezawodność i precyzję przy spełnianiu wymogów klientów. Nasze specjalne materiały, takie jak HT1-ESD, są precyzyjnie dostosowane do wysokich wymogów obsługi wrażliwych części składowych. Rezultat: wysokowydajne przyssawki, które sprawiają, że procesy są bezpieczniejsze, bardziej efektywne i zrównoważone - z gwarantowanymi standardami jakości na całym świecie.

Jak mogę dowiedzieć się więcej o materiale HT1-ESD i roli odpowiednich materiałów w produkcji elektroniki?

W bezpłatnym webinarium zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje. Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz – i przejdziesz od razu do rozdziałów, które są dla Ciebie istotne w kontekście Twoich wymagań.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.