Technologie
Niezależnie od tego, czy chodzi o chwytanie, podnoszenie czy przenoszenie: dzięki naszym technologiom sprostamy wszystkim Twoim wyzwaniom.

Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę ręczną, czy w pełni zautomatyzowane systemy przenoszenia, zapewniamy odpowiednią technologię dla każdego przedmiotu obrabiany i każdego zadania związanego z obsługą. Stawiamy na sprawność, cyfryzację i zrównoważony rozwój, aby procesy produkcji i logistyki były elastyczne, inteligentne i przyszłościowe.
Historia firmy Schmalz pokazuje, jak głęboko kultura innowacji i adaptacja są zakorzenione w naszym DNA. Od produkcji żyletek po sprzęt transportowy i technikę podciśnieniową - zawsze dokonywaliśmy adaptacji do potrzeb naszych klientów, rozpoznawaliśmy trendy i opracowywaliśmy rozwiązania, które tworzyły prawdziwą wartość dodaną.
Co oznacza innowacja w firmie Schmalz
Kwestionowanie status quo. Nowe myślenie. Branie odpowiedzialności. Nie tylko opracowujemy nowe produkty - stale analizujemy nasze technologie, identyfikujemy potencjał ulepszeń i wdrażamy ukierunkowane optymalizacje - zarówno pod względem sprawności, precyzji, jak i trwałości.
przepływu sprzedaży do nowych pomysłów i produktów
Pracownicy zajmują się badaniami i rozwojem
Prawa własności do własnych innowacji
Aktywna współpraca z wiodącymi instytutami i ośrodkami badawczymi

Nie chcemy tylko dotrzymywać kroku - chcemy kształtować przyszłość. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w badania, standardy i współpracę.∼ Dr Maik Fiedler, dyrektor obszaru działalności Automatyzacja podciśnieniowa i członek zarządu
Innowacje biorą się z wymiany - dlatego współpracujemy z globalną siecią deweloperów, współpracujemy z uniwersytetami i instytutami badawczymi oraz prowadzimy bezpośredni dialog z aplikacjami. Ta różnorodność perspektyw pozwala nam identyfikować trendy takie jak Przemysł 4.0, automatyzacja i cyfryzacja na wczesnym etapie i przekształcać je w praktyczne rozwiązania. Nasza kultura innowacji opiera się na jasnej zasadzie: bądź ciekawy, dziel się wiedzą i wykorzystuj ją do opracowywania technologii, które oferują rzeczywistą wartość dodaną.
Zrównoważony rozwój jako zasada przewodnia
Prawdziwa wartość dodana oznacza dla nas również odpowiedzialność. Dlatego od samego początku stawiamy na zrównoważony rozwój: od wyboru materiałów i efektywnej pod względem zasobów produkcji po recykling i przyjazną dla środowiska utylizację. Nasza zasada rozwoju: każdy nowy produkt jest co najmniej o 20 procent bardziej zrównoważony niż jego poprzednik.
Cyfrowe bliźniaki symulują systemy podciśnienia, IoT i AI tworzą inteligentne usługi, a inteligentne urządzenia terenowe dostarczają dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio z produkcji. W rezultacie powstają rozwiązania, które zwiększają efektywność procesów, pozwalają uniknąć przestojów i oszczędzają energię. Dowiedz się więcej o naszych technologiach cyfrowych dla produktów połączonych w sieć.


Liczy się każda sekunda
Producent bram PRÜM zrestrukturyzował swój łańcuch procesów w celu optymalizacji procesów w fabryce. Testowi poddano również załadunek i rozładunek maszyny do obróbki. Wspólnie ze specjalistą od podciśnienia, firmą Schmalz, firma znalazła rozwiązanie, które nie tylko przyspieszyło proces, ale również zauważalnie obniżyło koszty energii.
Nowy
Moc elektryczna: Jak podciśnienie staje się mobilne
Modułowe fabryki, mobilna robotyka i rosnące ceny energii zasadniczo zmieniają automatyzację. W coraz większej liczbie przypadków otwiera to alternatywę dla tradycyjnych systemów sprężonego powietrza: elektryczne generowanie podciśnienia, które oferuje nowe stopnie swobody. Umożliwia samowystarczalne rozwiązania chwytające, zmniejsza straty energii i jest płynnie zintegrowane z cyfrowymi środowiskami produkcji.
Oszczędzanie energii firmy Schmalz otrzymuje nagrodę w konkursie Baden-Württemberg Environmental Technology Prize
Firma z siedzibą w Glatten otrzymała nagrodę Baden-Württemberg Environmental Technology Prize w kategorii "Efektywność energetyczna" za wysoce efektywny i skalowalny przepływowy układ redoks. Dzięki temu rozwiązaniu firma Schmalz wprowadza na rynek najbardziej mocny stos w Europie.
Mniejszy wysiłek inżynieryjny, większa sprawność
Cyfrowa usługa inżynieryjna firmy Schmalz - prosta automatyzacja procesów inżynieryjnych: Oparta na środniku internetowym usługa Digital Engineering Service firmy Schmalz w sposób cyfrowy i automatyczny projektuje rozwiązania chwytakowe dostosowane do potrzeb dowolnej liczby różnych części wykonanych z blachy. Dzięki temu użytkownicy mogą zaoszczędzić do 80 procent czasu potrzebnego na prace inżynieryjne i osiągnąć swoje cele bez wysiłku.

Odkryj naszą ofertę komponentów podciśnieniowych, systemów chwytakowych, rozwiązań dla obsługi i akcesoriów - idealnie dopasowanych do Twoich wymogów.

Od rozpoczęcia eksploatacji i konserwacji po naprawy i dostawę części zamiennych - odkryj nasz kompleksowy zakres usług.

Od wiedzy branżowej i historii sukcesów po filmy aplikacyjne: przekonaj się, jak firma Schmalz radzi sobie z wyzwaniami w wielu branżach dzięki indywidualnym rozwiązaniom.

Od pomocy w wyborze po konfigurator - skorzystaj z naszych narzędzi cyfrowych, aby znaleźć idealne ergonomicznie rozwiązanie dla swojego miejsca pracy.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki