Schmalz

W najdrobniejszych szczegółach - czystość bez kompromisów

W wrażliwych środowiskach produkcyjnych czystość i higiena nie są opcjonalne, ale mają kluczowe znaczenie dla przetrwania. Nawet najmniejszy błąd – spowodowany zanieczyszczeniem, nieczystym obchodzeniem się z produktami lub nieefektywnymi procesami – może mieć ogromne konsekwencje: utratę jakości, szkody dla zdrowia konsumentów, straty produkcyjne, utratę wizerunku, a nawet konsekwencje prawne.

Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, stosuje się różne koncepcje, z których każda ma określone cele w zakresie ochrony. Właśnie w tym miejscu spotykają się dwa światy, które na pierwszy rzut oka wydają się różne, a jednak mają wspólny cel: pomieszczenia czyste i obszary higieniczne. Podczas gdy pomieszczenia czyste koncentrują się przede wszystkim na braku cząstek i zarazków, obszary higieniczne skupiają się na ochronie przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i infekcjami. Różne podejścia – jedno wspólne wymaganie: bezkompromisowa ochrona przed zanieczyszczeniem i bezpieczeństwo procesu.

Weryfikacja faktów dotyczących czystości i higieny

80%

zanieczyszczeń w pomieszczeniach czystych jest powodowanych przez ludzi, zwłaszcza przez płatki skóry lub odzież.

0,1

mikrometra to rozmiar cząstek, który jest filtrowany przez pomieszczenia czyste. Dla porównania, ludzki włos ma średnicę około 70 mikrometrów.

1.000.000

cząstek na minutę może zostać uwolnionych z tekstyliów. Dlatego właśnie niezbędna jest specjalna odzież do pomieszczeń czystych.

85%

zakażeń można zapobiec w obszarach higienicznych poprzez konsekwentne czyszczenie i dezynfekcję.

Czystość w pomieszczeniach czystych i obszarach higienicznych jest dla nas czymś więcej niż standardem. To nasze zobowiązanie do zapewnienia jakości i niezawodności procesów.
∼ Matthias Müller, kierownik działu sprzedaży, automatyzacja podciśnieniowa

Obsługa w obszarach wrażliwych

Obsługa w obszarach higienicznych i pomieszczeniach czystych wymaga zastosowania rygorystycznych środków zapobiegających zanieczyszczeniu i zgodnych z normami czystości. Obejmuje to stosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak kombinezony ochronne, rękawice, a także ochrona ust i nosa, regularne szkolenia z zakresu higieny oraz prawidłowe korzystanie z wyposażenia dodatkowego i obsługi, takiego jak podnośniki.
Szybkie ruchy i częsty kontakt z powierzchnią styku muszą być ograniczone do minimum, a narzędzia i materiały muszą być sterylne i zdezynfekowane. Procesy czyszczenia, odkażania i konserwacji, w tym konserwacja systemów wentylacyjnych, zapewnią stałą bezpieczną czystość. Środki te zapewnią jakość produktu i niezawodność procesu.

Technika podciśnieniowa łączy oba światy

To właśnie tutaj firma Schmalz wkracza ze swoimi specjalnie opracowanymi rozwiązaniami do automatyzacji podciśnieniowej i obsługi w pomieszczeniach czystych i obszarach higienicznych. Nasze produkty i systemy stanowią integralną część nowoczesnej technologii pomieszczeń czystych i w decydujący sposób przyczyniają się do unikania zanieczyszczeń i niezawodnego spełniania norm czystości.

Dwa światy, jedno hasło: absolutna czystość

Dwa światy, jedno hasło: absolutna czystość

WIĘCEJ O POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

WIĘCEJ O POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

WIĘCEJ O OBSZARACH HIGIENICZNYCH

WIĘCEJ O OBSZARACH HIGIENICZNYCH

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.