가장 순수한 디테일까지 - 타협 없는 순수함
민감한 생산 환경에서는 청결과 위생은 선택 사항이 아니라 생존의 문제입니다. 오염, 불결한 핸들링, 비효율적인 공정 등 아주 작은 실수라도 엄청난 결과를 초래할 수 있습니다: 품질 저하, 소비자 건강 피해, 생산 손실, 이미지 손상, 심지어 법적 처벌까지 초래할 수 있습니다.
이러한 높은 요구 사항을 충족하기 위해 각기 다른 개념이 사용되며, 각 개념은 특정 보호 목표를 추구합니다. 언뜻 보기에는 서로 다른 것처럼 보이지만 공통의 목표를 추구하는 클린룸과 위생 지역이라는 두 세계가 만나는 곳이 바로 이곳입니다. 클린룸은 주로 입자와 세균이 없는 데 초점을 맞추는 반면, 위생 지역은 미생물 오염과 감염으로부터 보호하는 데 집중합니다. 서로 다른 접근 방식 - 한 가지 공통점은 오염과 공정 안전에 대한 타협 없는 보호입니다.
순도 및 위생 사실 확인
80%
클린룸의 오염은 사람, 특히 피부 조각이나 옷에 의해 발생합니다.
0,1
마이크로미터는 클린룸에서 필터로 걸러지는 입자 크기입니다. 이에 비해 사람의 머리카락은 직경이 약 70마이크로미터입니다.
1.000.000
입자가 섬유에서 해제될 수 있습니다. 그렇기 때문에 특수 리프팅 장치가 필수적인 클린룸 의류가 필요합니다.
85%
의 감염은 지속적인 청소와 소독을 통해 위생적인 지역에서 예방할 수 있습니다.

클린룸과 위생 지역의 순도는 기준 그 이상입니다. 이는 품질과 공정 신뢰성에 대한 우리의 약속입니다.∼ 마티아스 뮐러, 진공 자동화 부문 영업 책임자
민감한 지역에서의 핸들링
위생 지역 및 클린룸에서의 핸들링은 오염을 방지하고 청결 기준을 준수하기 위한 엄격한 조치가 필요합니다. 여기에는 보호복, 장갑, 입과 코 보호구와 같은 적절한 개인 보호 장비(PPE)의 사용, 정기적인 위생 교육, 리프팅 디바이스와 같은 보조 및 작동 장비의 올바른 사용이 포함됩니다.
빠른 움직임과 잦은 표면 접촉은 최소화해야 하며, 도구와 재질을 멸균 및 소독해야 합니다. 환기 시스템의 유지보수를 포함한 청소, 오염 제거 및 유지보수 공정은 청결의 영구적인 안전을 보장합니다. 이러한 조치는 제품 품질과 공정 안정성을 보증합니다.
두 세계를 결합한 진공 기술
슈말츠는 클린룸 및 위생 지역에서의 핸들링을 위해 특수 개발된 진공 자동화 및 핸들링 솔루션을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 당사의 제품과 시스템은 최신 클린룸 기술의 필수적인 부분이며 오염을 방지하고 청결 기준을 안정적으로 준수하는 데 결정적인 기여를 합니다.
다음에도 관심이 있을 수 있습니다.

연락처
질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호
대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식