Schmalz

Uwolnij potencjał swoich systemów!

Poznaj bezprzewodową przyszłość Przemysłu 4.0: IO-Link Wireless łączy czujniki i elementy wykonawcze z kontrolerem w czasie rzeczywistym – zapewniając większą swobodę ruchu, łatwą instalację i maksymalną niezawodność procesu.

Jako standard komunikacji punkt-punkt w technologii automatyzacji, IO-Link rewolucjonizuje dwukierunkową komunikację między urządzeniami sterującymi i urządzeniami obiektowymi.

Co to jest IO-Link Wireless?

IO-Link to uznany na całym świecie, niezależny od producenta standard komunikacyjny, który łączy czujniki, takie jak czujniki ciśnienia, oraz elementy wykonawcze, takie jak eżektory lub zawory, z kontrolerem. IO-Link Wireless rozszerza tę technologię o solidny, bezprzewodowy interfejs zgodny z normą IEC 61131-9.

Technologia ta jest idealna do aplikacji, w których układanie kabli jest trudne lub kosztowne - na przykład w robotyce, pakowaniu lub systemach mobilnych. Gwarantuje bezpieczną, wolną od zakłóceń transmisję danych w czasie rzeczywistym, którą można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami automatyki.

Odwiedź naszą sekcję FAQ i uzyskaj wszystkie odpowiedzi dotyczące IO-Link!

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Podstawy i sposób działania

Standaryzowany interfejs

IO-Link Wireless jest standaryzowany zgodnie z normą IEC 61131-9 i gwarantuje interoperacyjność urządzeń pochodzących od różnych producentów.

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Transmisja danych z opóźnieniem ok. 5 ms umożliwia wykonywanie zadań kontroli w czasie rzeczywistym.

Komunikacja dwukierunkowa

Parametryzacja, diagnostyka i polecenia kontroli są przesyłane niezawodnie.

Solidny protokół radiowy

Wysoka odporność na błędy (wskaźnik błędów 10-⁹) i zakłócenia nawet w branżach przemysłowych.

Dane są podstawą działania nowoczesnych maszyn - dzięki technologii bezprzewodowej i innowacyjnym urządzeniom bezprzewodowym IO-Link firma Schmalz kształtuje przemysłową przyszłość i oferuje firmom niezawodny serwis i wsparcie w zakresie zrównoważonej automatyzacji.
∼ Michael Pojtinger, dyrektor ds. rozwoju procesów biznesowych, automatyzacja podciśnieniowa

Branże i typowe aplikacje

Firma Schmalz oferuje rozwiązania bezprzewodowe IO-Link dostosowane do potrzeb wielu branż:

  • robotyka: operacje pick-and-place z elastyczną zmianą chwytaka, roboty współpracujące, platformy mobilne

  • Opakowania: maszyny do składania kartonów, transport elementów, paletyzacja i procesy końcowe

  • Produkcja baterii: obsługa płyt bipolarnych, montaż ogniw, zautomatyzowane systemy testowania

  • Branża szklarska: obsługa podczas procesów cięcia, magazynowanie i transport  na regałach magazynowych

  • Procesy obróbki metalowej: systemy laserowe i wykrawające, elastyczne rozwiązania chwytaków dla różnych przedmiotów obrabianych

  • Ogólne rozwiązania automatyzacyjne: systemy wahadłowe, systemy śledzenia lub cyrkulacji, warsztat blacharski i tłocznia.

Więcej informacji o robotyce mobilnej

Firma Schmalz stawia na zintegrowaną technologię bez dodatkowych komponentów

Integracja bezprzewodowa bez most

Firma Schmalz jest jednym z niewielu dostawców, którzy wbudowują IO-Link Wireless bezpośrednio w swoje komponenty - bez konieczności stosowania dodatkowego mostu lub modułów zewnętrznych.

Maksymalna elastyczność i wydajność

Komunikacja bezprzewodowa zwiększa swobodę ruchu w rozwiązaniach z zakresu robotyki i automatyki.

Przyszłościowa automatyzacja

IO-Link Wireless to ważny element cyfrowej transformacji procesów przemysłowych. Systemy produkcyjne stają się bardziej inteligentne, elastyczne i przyszłościowe.

Więcej o IO-Link i naszych produktach

Kompaktowy terminal SCTSi

Kompaktowy terminal SCTSi

Dostępne z wbudowaną funkcją bezprzewodową IO-Link

Elektryczny generator podciśnienia ECBPMi dostępny z wbudowaną funkcją bezprzewodową IO-Link

Elektryczny generator podciśnienia ECBPMi dostępny z wbudowaną funkcją bezprzewodową IO-Link

Bezpieczeństwo IO-Link, monitorowanie, IODD - więcej w FAQ

Bezpieczeństwo IO-Link, monitorowanie, IODD - więcej w FAQ

Podstawy techniczne i konstrukcja bezprzewodowych systemów IO-Link

IO-Link Wireless składa się z następujących części składowych:

  • IO-Link Wireless Master: bezprzewodowo łączy do 40 urządzeń IO-Link z kontrolerem.

  • Urządzenia IO-Link Wireless: Czujniki, siłowniki lub inne urządzenia obiektowe z interfejsem bezprzewodowym.

  • Kontroler (PLC): Przetwarza dane i steruje siłownikami.

  • Most: Most jest komponentem interfejsu, który tłumaczy i przekazuje bezprzewodowe sygnały IO-Link Wireless do przewodowych systemów sterowania. Firma Schmalz celowo unika stosowania tego dodatkowego komponentu, aby systemy były bardziej wydajne i efektywne.

Porównanie techniczne: Przewodowe vs. Bezprzewodowe

Kryterium

Przewodowy (np. IO-Link)

IO-Link Bezprzewodowy

Elastyczność

❌ Zainstalowane na stałe

✅ Umieszczenie bezprzewodowe

Instalacja

❌ Bardziej złożone okablowanie

✅ Podłącz i działaj

Skalowalność

❌ Wymóg konwersji

✅ Możliwość łatwego dodania do 40 urządzeń

Opóźnienie

✅ <1 ms

✅ ~5 ms (zdolność do pracy w czasie rzeczywistym)

Mobilność

❌ Brak

✅ Aplikacje mobilne i dynamiczne

Doposażenie

❌ Droższe i bardziej złożone

✅ Prosty i opłacalny

Cyfryzacja w firmie Schmalz

Płynna cyfryzacja: Firma Schmalz oferuje wsparcie w postaci inteligentnych rozwiązań w całym cyklu eksploatacji - od planowania po obsługę. IO-Link Wireless otwiera nowe wymiary sieci, elastyczności i sprawności dla inteligentnych, połączonych w sieć fabryk.

image.alt

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.