IO-Link Kablosuz
Kablosuz, esnek, güvenilir - gerçek zamanlı iletişim yenilikle buluşuyor. Ölçeklenebilir çözümleri keşfedin!

Endüstri 4.0'ın kablosuz geleceğini deneyin: IO-Link Wireless, daha fazla hareket özgürlüğü, kolay kurulum ve maksimum işlem güvenilirliği için sensörleri ve aktüatörleri kontrol ünitenize gerçek zamanlı olarak bağlantı kurar.
Otomasyon teknolojisinde noktadan noktaya iletişim standardı olan IO-Link, kontrol birimleri ve saha cihazları arasındaki çift yönlü iletişimde devrim yaratıyor.
IO-Link, basınç sensörleri gibi sensörleri ve ejektörler veya valfler gibi aktüatörleri kontrol cihazına bağlayan, küresel ölçekte kabul görmüş ve üretici bağımsız bir iletişim standardıdır. IO-Link Wireless ise bu teknolojiyi, IEC 61131-9 standardına uygun, dayanıklı ve kablosuz bir arayüzle genişletir.
Bu teknoloji, kablo döşemenin zor veya maliyetli olduğu uygulamalar için idealdir – örneğin robotik, paketleme veya mobil sistemlerde. Güvenli, parazitsiz ve gerçek zamanlı veri iletimi sağlar ve mevcut otomasyon sistemlerine sorunsuz şekilde entegre edilebilir.
SSS bölümümüzü ziyaret edin ve IO-Link hakkındaki tüm yanıtları alın!
IO-Link Wireless, IEC 61131-9'a göre standartlaştırılmıştır ve farklı imalatların cihazları arasında birlikte çalışabilirliği garanti eder.
Yaklaşık 5 ms'lik gecikmelerle veri iletimi, kontrol görevlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasını sağlar.
Parametreleme, teşhis ve kontrol komutları güvenilir bir şekilde iletilir.
Yüksek hata toleransı (hata oranı 10-⁹) ve endüstriyel ortamlarda bile parazit bağışıklığı.

Veri, modern makinelerin bel kemiğidir - kablosuz teknoloji ve yenilikçi IO-Link kablosuz cihazlarla Schmalz, endüstriyel geleceği şekil veriyor ve şirketlere sürdürülebilir otomasyon için güvenilir hizmet ve destek sunuyor.∼ Michael Pojtinger, İş Geliştirme İşlem Başkanı, Vakum Otomasyonu
Schmalz, çok sayıda endüstriler için özel IO-Link Kablosuz çözümler sunar:
Robotik: esnek gripper değişimi, işbirlikçi robotlar, mobil platformlar ilepick and place operasyonları
Ambalajlama: karton dikiciler, iş parçası taşıma, paletleme ve hat sonu işlemleri
Batarya ürün: bipolar plakalarıntaşıma, hücre montajı, otomatik test sistemler
Cam endüstrisi: kesme işlemlerindetaşıma, raflarda depolamak ve taşıma
Metal işlem: lazer ve delme sistemler, çeşitli iş parçaları için esnek tutucu çözümleri
Genel otomasyon çözümleri: mekik sistemleri, takip veya sirkülasyon sistemler, basın dükkanı ve vücut dükkanı
IO-Link Wireless aşağıdaki komponentlerden oluşur:
IO-Link Kablosuz Master: Kontrolere 40 adede kadar IO-Link cihazını kablosuz olarak bağlantı kurar.
IO-Link Kablosuz Cihazlar: Sensörler, aktüatörler veya kablosuz arayüze sahip diğer saha cihazları.
Kontrolör (PLC): Verileri işlem ve aktüatörleri kontrol eder.
Köprü: Köprü, kablosuz IO-Link Kablosuz sinyallerini kablolu kontrol sistemlerine çeviren ve ileten bir arayüz bileşenidir. Schmalz, sistemler daha yalın ve daha verimli kalması için bu ek bileşenden kasıtlı olarak kaçınır.
Teknik Karşılaştırma: Kablolu vs Kablosuz
Kriter | Kablolu (örn. IO-Link) | IO-Link Kablosuz |
|---|---|---|
Esneklik | ❌ Kalıcı olarak kurulur | ✅ Kablosuz yerleştirme |
Kurulum | ❌ Daha karmaşık kablolama | ✅ Tak ve çalıştır |
Ölçeklenebilirlik | ❌ Dönüştürme gerekli gereksinim | ✅ 40 adede kadar cihaz kolayca eklenebilir |
Gecikme | ✅ <1 ms | ✅ ~5 ms (gerçek zamanlı kabiliyetli) |
Hareketlilik | ❌ Yok | ✅ Mobil ve dinamik uygulamalar |
Güçlendirme | ❌ Daha pahalı ve daha karmaşık | ✅ Basit ve uygun maliyetli |

Ethernet hakkında detaylı bilgi

İletişim NFC teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

IO-Link iletişim arayüzleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hangi iletişim arayüzünün size en uygun olduğunu öğrenin.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL