IO-Link inalámbrico
Inalámbrica, flexible, fiable: la comunicación en tiempo real se une a la innovación. Descubra soluciones escalables.

Experimente el futuro inalámbrico de la Industria 4.0: IO-Link Wireless conecta sensores y actuadores a su controlador en tiempo real: para una mayor libertad de movimiento, una instalación sencilla y la máxima fiabilidad de los procesos.
Como estándar de comunicación punto a punto en la tecnología de automatización, IO-Link está revolucionando la comunicación bidireccional entre unidades de control y dispositivos de campo.
IO-Link es una norma de comunicación establecida en todo el mundo e independiente del fabricante que conecta sensores, como los de presión, y actuadores, como eyectores o válvulas, al controlador. IO-Link Wireless amplía esta tecnología con una interfaz robusta e inalámbrica conforme a la norma IEC 61131-9.
Esta tecnología es ideal para aplicaciones en las que el tendido de cables es difícil o costoso, por ejemplo en robótica, envases o sistemas móviles. Garantiza una transmisión de datos segura, sin interferencias y en tiempo real que puede integrarse perfectamente en los sistemas de automatización existentes.
Visite nuestras preguntas frecuentes y obtenga todas las respuestas sobre IO-Link.
IO-Link Wireless está normalizado según la norma IEC 61131-9 y garantiza la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes.
La transmisión de datos con latencias de unos 5 ms permite realizar tareas de control en tiempo real.
Los comandos de parametrización, diagnóstico y control se transmiten de forma fiable.
Alta tolerancia a fallos (tasa de fallos del 10-⁹) e inmunidad a interferencias incluso en entornos industriales.

Los datos son la columna vertebral de las máquinas modernas - con la tecnología inalámbrica y los innovadores dispositivos inalámbricos IO-Link, Schmalz da forma al futuro industrial y ofrece a las empresas un servicio fiable y apoyo para una automatización sostenible.∼ Michael Pojtinger, Director de desarrollo de negocio de procesos, automatización por vacío
Schmalz ofrece soluciones IO-Link Wireless a medida para numerosos sectores profesionales:
Robótica: operaciones de pick-and-place con cambios de garra flexibles, robots colaborativos, plataformas móviles
Envasado: formadoras de cajas, manipulación de piezas, paletizado y procesos de final de línea
Producción de baterías: manipulación de placas bipolares, ensamblaje de celdas, sistemas de ensayo automatizados
Industria del vidrio: manipulación durante procesos de corte, almacenamiento y transporte en estanterías
Procesado de metales: sistemas láser y de punzonado, soluciones de garras flexibles para piezas diversas
Soluciones generales de automatización: sistemas de lanzadera, sistemas de seguimiento o circulación, taller de prensas y de carrocería
IO-Link Wireless consta de los siguientes componentes:
Maestro de IO-Link Wireless: Conecta de forma inalámbrica hasta 40 dispositivos IO-Link al controlador.
Dispositivos inalámbricos IO-Link: Sensores, actuadores u otros dispositivos de campo con una interfaz inalámbrica.
Controlador (PLC): Procesa los datos y controla los actuadores.
Puente: Un puente es un componente de interfaz que traduce y reenvía señales inalámbricas IO-Link Wireless a sistemas de control cableados. Schmalz evita deliberadamente este componente adicional para mantener los sistemas más limpios y eficientes.
Comparación técnica: Cableado vs. Inalámbrico
Criterio | Con cable (p. ej. IO-Link) | IO-Link Inalámbrico |
|---|---|---|
Flexibilidad | ❌ Instalación permanente | ✅ Colocación inalámbrica |
Instalación | ❌ Cableado más complejo | ✅ Plug and play |
Escalabilidad | ❌ Conversión necesaria | ✅ Se pueden añadir fácilmente hasta 40 dispositivos |
Latencia | ✅ <1 ms | ✅ ~5 ms (con capacidad de tiempo real) |
Movilidad | ❌ Ninguna | ✅ Aplicaciones móviles y dinámicas |
Reequipamiento | ❌ Más caro y más complejo | ✅ Sencilla y rentable |

Información detallada sobre Ethernet

Conozca más sobre la interfaces de comunicación technología NFC.

Conozca más sobre la interfaces de comunicación IO-Link.
Averigüe qué interfaz de comunicación le conviene más.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania