La comunicación inalámbrica permite movimientos flexibles del robot y el uso de garras con herramientas intercambiables, sin cables enredados
Sistemas móviles y robótica con IO-Link Wireless: flexibilidad y eficiencia sin cables
Libere sus sistemas
Los sistemas móviles y las soluciones robóticas son cada vez más importantes en la automatización moderna. Ya se trate de líneas de producción flexibles, sistemas de transporte autónomos o robots colaborativos, las exigencias en cuanto a libertad de movimiento, adaptabilidad y comunicación fiable aumentan constantemente. IO-Link Wireless de Schmalz ofrece una solución preparada para el futuro que elimina las conexiones por cable y permite nuevos grados de libertad.
Por qué los sistemas móviles y la robótica dependen de la comunicación inalámbrica
Las soluciones de automatización tradicionales suelen estar limitadas por las conexiones de cables. En aplicaciones móviles como robots o vehículos de guiado automático (AGV), los cables pueden desgastarse rápidamente, romperse o restringir la libertad de movimiento. Esto aumenta los costes de mantenimiento, los tiempos de inactividad y limita la flexibilidad de los sistemas.
IO-Link Wireless elimina la necesidad de cables entre el controlador y los dispositivos de campo. Los sensores y actuadores se comunican de forma inalámbrica en tiempo real, lo que aporta ventajas decisivas, especialmente en el caso de ejes móviles y giratorios.
Ventajas de IO-Link Wireless para sistemas móviles y robótica
Ejemplos utilización en robótica
Operaciones de Pick & Place: Los robots con garras flexibles pueden manipular diferentes piezas y cambiar rápidamente de una tarea a otra
Plataformas robóticas móviles: Los vehículos guiados automáticamente se comunican de forma fiable con el control, incluso durante movimientos complejos y entornos cambiantes
Robots colaborativos (cobots): La tecnología de sensores inalámbricos aumenta la seguridad y la movilidad en el espacio de trabajo compartido con humanos
Schmalz integra IO-Link Wireless directamente en sus componentes de vacío y sistemas de ventosas. Sin puentes adicionales ni módulos externos, ofrecemos soluciones fiables que ahorran espacio y simplifican considerablemente el diseño y el funcionamiento de sistemas móviles y robóticos.
Benefíciese de nuestra larga experiencia en tecnología del vacío y automatización - para una mayor flexibilidad, eficiencia y seguridad de futuro en su producción.
También le puede interesar

IO-Link inalámbrico
Inalámbrico, flexible, fiable: la comunicación en tiempo real se une a la innovación. Descubra soluciones escalables.

Preguntas frecuentes (FAQ) - IO-Link
Conozca más sobre la interfaces de comunicación IO-Link.

Tecnologías
Descubra cómo Schmalz forma innovaciones para el futuro con tecnologías de vanguardia y profundos conocimientos técnicos.

Digitalización
Perfectamente digital: Schmalz le apoya con soluciones inteligentes a lo largo de todo el ciclo de vida.