무선 통신을 통해 케이블이 엉키는 번거로움 없이 유연한 로봇 이동과 교체 가능한 툴을 갖춘 그리퍼를 사용할 수 있습니다
IO-Link 무선이 적용된 모바일 시스템 및 로봇 공학 - 케이블이 없는 유연성과 효율성
시스템 활용하기
모바일 시스템과 로봇 솔루션은 현대 자동화에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 유연한 생산 라인, 자율 운반 시스템 또는 협동 로봇 등 이동의 자유, 적용 가능성 및 안정적인 통신에 대한 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. 슈말츠의 IO-Link Wireless는 케이블 연결을 없애고 새로운 자유도를 실현하는 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다.
모바일 시스템과 로봇 공학이 무선 통신에 의존하는 이유
기존의 자동화 솔루션은 케이블 연결에 의해 제한되는 경우가 많습니다. 로봇이나 무인 운반차(AGV)와 같이 움직이는 애플리케이션에서 케이블은 빠르게 마모되거나 끊어지거나 이동의 자유를 제한할 수 있습니다. 이로 인해 유지보수 비용과 가동 중단 시간이 증가하고 시스템의 유연성이 제한됩니다.
IO-Link Wireless를 사용하면 컨트롤러와 현장 디바이스 사이에 케이블이 필요 없습니다. 센서와 액추에이터가 실시간으로 무선으로 통신하기 때문에 특히 이동 및 회전 축에 결정적인 이점을 제공합니다.
모바일 시스템 및 로봇 공학을 위한 IO-Link Wireless의 장점
로봇 애플리케이션 예시
픽앤플레이스 공정: 유연한 그리퍼가 장착된 로봇은 다양한 작업물을 핸들링하고 작업 간에 빠르게 전환할 수 있습니다
모바일 로봇 플랫폼: 자동화된 가이드 차량은 복잡한 움직임과 변화하는 환경에서도 제어기와 안정적으로 통신합니다
협동 로봇(코봇): 무선 센서 기술로 인간과 공유 작업 공간에서 안전성과 이동성 향상
슈말츠는 IO-Link Wireless를 진공 부품 및 그리핑 시스템에 직접 통합합니다. 추가 브리지나 외부 모듈 없이도 모바일 및 로봇 시스템의 설계와 작동을 크게 간소화하는 공간 절약적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다.
다년간의 진공 기술 및 자동화 경험을 바탕으로 생산의 유연성, 효율성 및 미래 대비를 강화할 수 있습니다.