IO-Link senza fili
Wireless, flessibile, affidabile: la comunicazione in tempo reale incontra la novità. Scoprite le soluzioni scalabili!

Fate esperienza del futuro wireless dell'Industria 4.0: IO-Link Wireless connette sensori e attuatori al vostro controllore in tempo reale, per una maggiore libertà di movimento, una facile installazione e la massima affidabilità del processo.
Come standard di comunicazione punto-punto nella tecnologia dell'automazione, IO-Link sta rivoluzionando la comunicazione bidirezionale tra unità di controllo e dispositivi di campo.
IO-Link è uno standard di comunicazione indipendente dalla produzione e consolidato a livello mondiale che consente di connettere al controllore sensori come quelli di pressione e attuatori come valvole eiettori o valvole. IO-Link Wireless estende questa tecnologia con un'interfaccia robusta e senza fili, conforme alla norma IEC 61131-9.
Questa tecnologia è ideale per le applicazioni in cui la posa dei cavi è difficile o costosa, ad esempio nella robotica, nell'imballaggio o nei sistemi mobili. Garantisce una trasmissione dei dati sicura, priva di interferenze e in tempo reale, che può essere integrata senza problemi nei sistemi di automazione esistenti.
Visitate le nostre FAQ e ottenete tutte le risposte su IO-Link!
IO-Link Wireless è standardizzato secondo la norma IEC 61131-9 e garantisce l'interoperabilità tra dispositivi di diverse produzioni.
La trasmissione dei dati con una latenza di circa 5 ms consente di eseguire operazioni di controllo in tempo reale.
I comandi di parametrizzazione, diagnostica e controllo vengono trasmessi in modo affidabile.
Elevata tolleranza ai guasti (tasso di guasto 10-⁹) e immunità alle interferenze anche nei settori industriali.

I dati sono la spina dorsale delle macchine moderne: con la tecnologia wireless e gli innovativi dispositivi wireless IO-Link, Schmalz forma il futuro industriale e offre alle aziende un servizio e un sostegno affidabili per un'automazione sostenibile.∼ Michael Pojtinger, responsabile dello sviluppo commerciale dei processi, automazione per il vuoto
Schmalz offre soluzioni IO-Link Wireless su misura per numerosi settori:
robotica: operazioni pick-and-place con cambi gripper flessibili, robot collaborativi, piattaforme mobili
Imballaggio: erettori di cartoni, movimentazione dei pezzi, pallettizzazione e processi di fine linea
Produzione di batterie: movimentazione di piastre bipolari, assemblaggio di celle, sistemi di collaudo automatizzati
Industria del vetro: manipolazione durante i processi di taglio, stoccaggio e trasporto in scaffalature
Processo del metallo: sistemi laser e di punzonatura, soluzioni flessibili di pinza di presa per vari pezzi
Soluzioni di automazione generale: sistemi di navette, sistemi di inseguimento o circolazione, press shop e carrozzeria
IO-Link Wireless è composto dai seguenti componenti:
Master IO-Link Wireless: Connette in modalità wireless fino a 40 apparecchi IO-Link al controllo.
Dispositivi IO-Link Wireless: Sensori, attuatori o altri dispositivi di campo con interfaccia wireless.
Controllore (PLC): Processa i dati e controlla gli attuatori.
Ponte: Un ponte è un componente di interfaccia che traduce e inoltra i segnali wireless IO-Link Wireless ai sistemi di controllo cablati. Schmalz ha deliberatamente evitato questo componente aggiuntivo per mantenere i sistemi più snelli e più efficienti.
Confronto tecnico: Cablato vs. Wireless
Criterio | Cablato (es. IO-Link) | IO-Link senza fili |
|---|---|---|
Flessibilità | ❌ Installazione permanente | ✅ Posizionamento senza fili |
Installazione | ❌ Cablaggio più complesso | ✅ Pronti all'uso |
Modulabilità | ❌ Esigenza di conversione | ✅ Possibilità di aggiungere facilmente fino a 40 dispositivi |
Latenza | ✅ <1 ms | ✅ ~5 ms (idoneità al tempo reale) |
Mobilità | ❌ Nessuna | ✅ Applicazioni mobili e dinamiche |
Retrofitting | ❌ Più costoso e più complesso | ✅ Semplice e conveniente |

Ulteriori informazioni su Ethernet

Ulteriori informazioni sull'interfaccia di comunicazione tecnologia NFC.

Ulteriori informazioni sull'interfaccia di comunicazione IO-Link.
Scoprite qual è l'interfaccia di comunicazione più adatta a voi.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania