Draadloze IO-Link
Draadloos, flexibel, betrouwbaar - real-time communicatie ontmoet innovatie. Ontdek schaalbare oplossingen!

Ervaar de draadloze toekomst van Industrie 4.0: IO-Link Wireless verbindt sensoren en actuatoren in realtime met uw controller - voor meer bewegingsvrijheid, eenvoudige installatie en maximale betrouwbaarheid van het proces.
Als point-to-point communicatiestandaard in automatiseringstechnologie zorgt IO-Link voor een revolutie in bidirectionele communicatie tussen regelapparaten en veldapparaten.
IO-Link is een wereldwijd gevestigde, fabrikantonafhankelijke communicatiestandaard die sensoren zoals druksensoren en actuatoren zoals ejectorkleppen of kleppen verbindt met de controller. IO-Link Wireless breidt deze technologie uit met een robuuste, draadloze interface in overeenstemming met IEC 61131-9.
Deze technologie is ideaal voor toepassingen waarbij het leggen van kabels moeilijk of kostenintensief is, bijvoorbeeld in robotica, verpakking of mobiele systemen. Het garandeert veilige, storingsvrije en realtime dataoverdracht die naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande automatiseringssystemen.
Bezoek onze FAQ en krijg alle antwoorden over IO-Link!
IO-Link Wireless is gestandaardiseerd volgens IEC 61131-9 en garandeert interoperabiliteit tussen apparaten van verschillende fabrikanten.
Dataoverdracht met een latentie van ongeveer 5 ms maakt sturing in realtime mogelijk.
Parametreer-, diagnose- en sturingscommando's worden betrouwbaar verzonden.
Hoge fouttolerantie (storingspercentage 10-⁹) en ongevoeligheid voor interferentie, zelfs in industriesegmenten.

Data vormen de ruggengraat van moderne machines - met draadloze technologie en innovatieve draadloze IO-Link apparaten geeft Schmalz vorm aan de industriële toekomst en biedt het bedrijven betrouwbare service en ondersteuning voor duurzame automatisering.∼ Michael Pojtinger, hoofd bedrijfsontwikkeling proces, vacuüm automatisering
Schmalz biedt op maat gemaakte IO-Link draadloze oplossingen voor tal van industriesegmenten:
Robotica: pick-and-place-taak met flexibele grijpers vervangen, collaboratieve robots, mobiele platformen
Verpakking: dozenopzetters, handling van werkstukken, palletiseren en end-of-line processen
Batterijproductie: handling van bipolaire platen, celassemblage, geautomatiseerde testsystemen
Glasindustrie: handling tijdens snijprocessen, opslag en transport in stellingen
Verwerking van metaal: laser- en ponssystemen, flexibele grijpersystemen voor verschillende werkstukken
Algemene automatiseringsoplossingen: pendelsystemen, volg- of circulatiesystemen, pers en body shop
IO-Link Wireless bestaat uit de volgende componenten:
IO-Link Wireless Master: Verbindt draadloos tot 40 IO-Link apparaten met de controller.
Draadloze IO-Link apparaten: Sensoren, actuatoren of andere veldapparaten met een draadloze interface.
Besturing (PLC): Verwerkt de data en sturing van de actuators.
Brug: Een bridge is een interfacecomponent die draadloze IO-Link Wireless-signalen vertaalt en doorstuurt naar bedrade grijpersystemen. Schmalz vermijdt deze extra componenten bewust om de grijpersystemen slanker en efficiënter te houden.
Technische vergelijking: Bedraad vs. Draadloos
Criterium | Bedraad (bijv. IO-Link) | IO-Link Draadloos |
|---|---|---|
Buigslapheid | ❌ Permanent geïnstalleerd | ✅ Draadloze plaatsing |
Installatie | ❌ Meer complexe kabels | ✅ Plug and play |
Schaalbaarheid | ❌ Conversie vereist | ✅ Tot 40 apparaten kunnen eenvoudig worden toegevoegd |
Latency | ✅ <1 ms | ✅ ~5 ms (real-time Kunde) |
Mobiliteit | ❌ Geen | ✅ Mobiele en dynamische applicaties |
Nabewerking | ❌ Duurder en complexer | ✅ Eenvoudig en kosteneffectief |

Gedetailleerde informatie over Ethernet

Find more about communication NFC technologie.

Find more about communication interfaces IO-Link.
Ontdek welke communicatie-interface het beste bij je past.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo