Schmalz

Veelgestelde vragen (FAQ) - NFC

Wat is NFC?

Near-field communication (NFC) beschrijft een technologie die kan worden gebruikt voor contactloze uitwisseling van gegevens over korte afstanden. Twee NFC-compatibele apparaten zijn verbonden via een point-to-point contact over een afstand van 0 tot 2 cm. Deze verbinding kan worden gebruikt om gegevens (zoals procesgegevens en onderhouds- en service-informatie) tussen de apparaten uit te wisselen. Deze interface kan ook worden gebruikt voor het parametriseren van de component.

Is gegevensoverdracht en parametrering via NFC veilig?

Bovenal spreekt de directe koppeling van het product met de smartphone van de gebruiker vanwege de korte transmissieafstand in het voordeel van het gebruik van NFC. Er is geen risico op het per ongeluk configureren van een naburig apparaat. NFC verbindt twee apparaten over een korte afstand (0 tot 2 cm). Dit betekent dat de apparaten elkaar bijna moeten aanraken. De NFC-tags op Schmalz-producten zijn gemarkeerd met een bijbehorend logo om aan te geven waar het contact moet plaatsvinden.

Hoe worden gegevens weergegeven op de smartphone van de gebruiker?

Zodra een intelligent veldapparaat is verbonden met de smartphone van de gebruiker, wordt een webpagina geopend. Deze bevat een duidelijke rangschikking van alle berichten en proces- en apparaatgegevens.

Gegevens kunnen nog gemakkelijker worden geëvalueerd met behulp van de Schmalz ControlRoom app. Deze app is beschikbaar voor gebruikers van Android-apparaten in de Google Play Store. Met deze gratis app kunnen gegevens en berichten van intelligente Schmalz-componenten worden uitgelezen. Voor het parametreren van componenten met behulp van een mobiel eindapparaat moet een uitbreiding op de app worden geïnstalleerd. Deze uitbreiding kan gemakkelijk worden gekocht vanuit de app.

Kan een slim veldapparaat worden geparametriseerd via NFC?

Parameters kunnen worden ingesteld op de smartphone van de gebruiker en via NFC naar het Schmalz-product worden verzonden. Parametrering vereist dat de Schmalz ControlRoom app op de smartphone van de gebruiker is geïnstalleerd. Voor het parametreren van componenten met behulp van een mobiel eindapparaat moet een uitbreiding op de app worden geïnstalleerd. Deze uitbreiding kan gemakkelijk worden gekocht vanuit de app. Klanten kunnen de uitbreiding 30 dagen gratis uitproberen voordat ze deze kopen.

Welke mobiele apparaten ondersteunen NFC?

NFC-technologie is momenteel alleen beschikbaar op bepaalde Android-telefoons. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone om erachter te komen of deze geschikt is voor NFC.

Is een internetverbinding vereist voor het verzenden van de NFC-gegevens?

Met de gratis Schmalz ControlRoom app hebt u toegang tot berichten en proces- en apparaatgegevens zonder internetverbinding. Parametrering van Schmalz-apparaten kan ook zonder internetverbinding worden uitgevoerd.

Wat onderscheidt NFC van andere draadloze technologieën zoals Bluetooth en WLAN?

NFC heeft een aanzienlijk korter werkbereik van slechts enkele centimeters. Een ander onderscheidend kenmerk is het tot stand brengen van de verbinding: Terwijl voor Bluetooth en WLAN de verbinding van twee apparaten handmatig door de gebruiker tot stand moet worden gebracht, vindt voor NFC de communicatie automatisch plaats vanwege de fysieke nabijheid van de zender en ontvanger. Dankzij de korte transmissiepaden maakt NFC de directe en unieke toewijzing van afzenders en ontvangers mogelijk. Er is geen risico op onjuiste parameters van een naburig apparaat.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.