Schmalz

Vacuümcomponenten met geïntegreerde intelligentie

Klaar voor de toekomst

Industry 4.0 heeft intelligente apparaten nodig die in de fabriek van morgen met elkaar communiceren - zogenaamde slimme veldapparaten. De intelligente producten van Schmalz zijn uitgerust met verschillende communicatie-interfaces: IO-Link, Ethernet en NFC.

Overzicht van intelligente functies van de vacuümcomponenten

  IO-Link Ethernet NFC
Overdracht van statische datum
  • Apparaatgegevens
✓ ✓ ✓
  • Serienummer
✓ ✓ ✓
  • Gebruikershandleiding
✓ ✓ ✓
Overdracht van dynamische datum
  • Procesparameters zoals schakelpunten enz.
✓ ✓ ✓
  • Procesgegevens zoals energieverbruik enz.
✓ ✓ –
  • Fouten in gewoon Engels
✓ ✓ ✓
Parametrering via SPS SPS App
Aanvullend apparaat vereist IO-Link Master no no

IO-Link: Geïntegreerd communicatiesysteem voor bovenliggende besturing

IO-Link is een point-to-point communicatiestandaard voor automatiseringstechnologie. Het systeem maakt geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via bovenliggende controllers (PLC's) en verder tot het besturingsniveau. Deze interface verzendt gegevens over toestanden, energieverbruik en processen.

Ethernet: Uitstekende real-time mogelijkheden dankzij PROFINET, EtherCAT en Ethernet/IP

Industrieel Ethernet beschrijft een reeks protocollen op basis van Ethernet als communicatiemedium. Systemen van Industrieel Ethernet zoals PROFINET, EtherCAT en Ethernet/IP zijn ontworpen voor hoge real-time prestaties en robuustheid om te voldoen aan de eisen van de industriële productie.

NFC: Contactloze point-to-point transmissie

Via NFC kunnen gegevens over korte afstanden contactloos worden uitgewisseld. Twee NFC-compatibele apparaten zijn verbonden via point-to-point contact, bijvoorbeeld een mobiel eindapparaat zoals een smartphone en een Schmalz-component. Vervolgens worden de procesgegevens samen met onderhouds- en service-informatie op de smartphone weergegeven. Deze interface kan ook worden gebruikt voor het parametriseren van de component.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen