Verbonden met bediening.
Industry 4.0 werkt met intelligente apparaten die met elkaar communiceren in de digitale fabriek.
De state-of-the-art vacuümcomponenten worden snel geïntegreerd in de toepassingsomgeving via interfaces zoals IO-Link, Ethernet of NFC. Ze verzamelen en interpreteren voortdurend energie- en conditiegegevens van het proces en maken deze beschikbaar op het bedieningspaneel, op de smartphone van de gebruiker en in de cloud. Zo wordt een naadloze monitoring van het gehele proces mogelijk, waardoor voorspellend onderhoud mogelijk is om stilstand te voorkomen en het energieverbruik te optimaliseren.
Voordelen
Snelle start van de activiteiten
Klaar voor direct gebruik.
Integratie via NFC, IO-Link en Ethernet maakt de start van de activiteiten tot 75% sneller.
Industry 4.0 wordt alleen mogelijk gemaakt door transparante proces- en conditiegegevens.∼ Dr. Maik Fiedler, Hoofd Business Unit, Vacuüm automatisering
Efficiënte werking
Optimale prestaties.
Monitor en optimaliseer machinegegevens en -statussen vanaf elke locatie en in realtime.
Voorspellend onderhoud
Meer productieve machinetijd.
Detecteer subtiele veranderingen en verminder de kans op dreigende storingen – voordat ze leiden tot stilstand van het systeem.

Veelgestelde vragen (FAQ) - Industry 4.0
Schmalz beantwoordt veelgestelde vragen over Industry 4.0. Lees ook welke oplossingen Schmalz op dit gebied te bieden heeft

Communicatie interfaces
De intelligente producten van Schmalz zijn uitgerust met verschillende communicatie-interfaces: IO-Link, Ethernet en NFC.

Toegevoegde waarde dankzij digitale processen
De intelligente vacuümcomponenten van Schmalz verzamelen gegevens uit het proces en zetten deze om in waardevolle inzichten. Deze transparantie biedt u voordelen in alle fasen van de productlevenscyclus.

Gebruikerscases
Industry 4.0 praktisch realiseren – De intelligente producten van Schmalz verminderen stilstand en maken voorspellend onderhoud in geautomatiseerde handlingprocessen mogelijk.

Smart Field Devices van Schmalz
Schmalz combineert het assortiment intelligente vacuümcomponenten, waaronder vacuümgeneratoren, speciale grijpers en vacuüm- en drukschakelaars. Kiezen voor toekomstbestendige vacuümtechniek was nog nooit zo eenvoudig.