Datos de proceso y estado transparentes que hacen posibles los conceptos de la Industria 4.0.∼ Dr. Maik Fiedler, director del área de negocios, automatización con vacío

Técnica de vacío para la fábrica digital
Técnica de vacío para la fábrica digital
Connected to Control.
La Industria 4.0 vive de los dispositivos inteligentes que se comunican entre sí en las fábricas digitales.
Los modernos componentes de vacío se conectan rápidamente al entorno de aplicación a través de interfaces como IO-Link, Ethernet o NFC. Ofrecen datos constantes sobre la energía y el estado del proceso, los interpretan y transfieren al controlador, al teléfono inteligente y a la nube. Esto permite realizar un seguimiento completo de todo el proceso. El mantenimiento preventivo evita tiempos de inactividad y optimiza el consumo de energía.
Ventajas
Quick Start of Operations
Disponible de inmediato.
Reduzca el tiempo de puesta en marcha hasta un 75 % gracias a la integración con NFC, IO-Link y Ethernet.
Funcionamiento eficiente
Máximo rendimiento.
Controle y optimice los datos y estados de la máquina en tiempo real, está donde esté.
Mantenimiento preventivo
Mayor disponibilidad de la máquina.
Identifique los cambios graduales y minimice los fallos inminentes antes de que el equipo se detenga.

Preguntas frecuentes (FAQ) - Industria 4.0

Interfaces de comunicación

Un valor añadido gracias a los procesos digitales

Ejemplos prácticos