Connected to Control.
Industry 4.0 si basa sui dispositivi intelligenti della fabbrica digitale che comunicano tra di loro.
Gli avanzatissimi componenti per il vuoto sono collegati velocemente tramite gli interfaccia IO-Link, Ethernet o NFC all'ambiente operativo. Questi forniscono i dati sui consumi energetici e lo stato dei processi, li interpretano e li mettono a disposizione del comando tramite smartphone o cloud. In questo modo è possibile ottenere un monitoraggio continuo dell’intero processo. Grazie alla manutenzione preventiva si evitano i tempi di attività non programmati e si ottimizza il consumo di energia.
I vantaggi
Messa in funzione rapida
Immediatamente pronto per l’uso.
Grazie all’integrazione tramite NFC, IO-Link ed Ethernet è possibile ridurre i tempi di messa in funzione del 75%.
I dati di processo e stato trasparenti permettono di realizzare il concetto Industry 4.0.∼ Dr. Maik Fiedler, Responsabile della Divisione, Automazione con il vuoto
Funzionamento efficiente
Prestazioni massime.
Monitoraggio e ottimizzazione dei dati dei macchinari e degli stati in qualsiasi momento e in tempo reale.
Manutenzione preventiva
Tempi di inattività pari a zero.
Potete identificare per tempo le più piccole variazioni e quindi ridurre al minimo le interruzioni – prima che arrestino l’impianto.

Domande frequenti (FAQ) - Industry 4.0
Schmalz risponde alle domande frequenti sul tema Industry 4.0. Inoltre, potete richiedere maggiori informazioni sulle soluzione offerte da Schmalz per questo settore.

Interfaccia di comunicazione
I prodotti intelligenti di Schmalz dispongono di svariati interfaccia di comunicazione: IO-Link, Ethernet e NFC.

Valore aggiunto attraverso i processi digitali
I componenti per il vuoto intelligenti di Schmalz offrono vantaggi tangibili in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Esempi pratici
L'Industria 4.0 è una realtà pratica – I prodotti intelligenti di Schmalz riducono i tempi di inattività e consentono una manutenzione predittiva nei processi di movimentazione automatizzati.

Smart Field Devices di Schmalz
Schmalz raccoglie insieme tutti i componenti per il vuoto intelligenti tra cui generatori di vuoto, dispositivi di presa speciali, vacuostati e pressostati. Così si semplifica la selezione della tecnica del vuoto a prova di futuro.