Schmalz

Connected to Control.

Industry 4.0 thrives on intelligent devices that communicate with each other in the digital factory.

The state-of-the-art vacuum components are quickly integrated into the application environment via interfaces such as IO-Link, Ethernet or NFC. They continually gather and interpret energy and condition data from the process and make it available at the control panel, on the operator's smartphone and in the cloud. Thus a seamless monitoring of the entire process becomes possible, enabling predictive maintenance to prevent downtime and optimize energy consumption.

Benefits

Quick Start of Operations

Ready for immediate use.

Integration via NFC, IO-Link and Ethernet makes the start of operations up to 75 percent faster.

Industry 4.0 is made possible only by transparent process and condition data.
∼ Dr. Maik Fiedler, Head of Business Unit, Vacuum Automation

Efficient Operation

Optimum performance.

Monitor and optimize machine data and statuses from anywhere and in real time.

Predictive Maintenance

Increased machine uptime.

Detect subtle changes and reduce the likelihood of imminent malfunctions – before they lead to system downtime.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng