Podłączony do Kontroli.
Przemysł 4.0 rozwija się na inteligentnych urządzeniach (IoT), które komunikują się ze sobą w fabryce cyfrowej.
Najnowocześniejsze komponenty podciśnieniowe są szybko integrowane ze środowiskiem aplikacji za pośrednictwem takich interfejsów, jak IO-Link, Ethernet lub NFC. W sposób ciągły gromadzą one i interpretują dane dotyczące energii i stanu procesu oraz udostępniają je w panelu sterowania, na smartfonie operatora oraz w chmurze. W ten sposób możliwe staje się bezproblemowe monitorowanie całego procesu, co umożliwia prewencyjną konserwację w celu zapobiegania przestojom i optymalizacji zużycia energii.
Korzyści
Szybki start operacji
Gotowy do natychmiastowego użytku.
Integracja poprzez NFC, IO-Link i Ethernet sprawia, że rozpoczęcie pracy jest do 75 procent szybsze.
Przemysł 4.0 jest możliwy tylko dzięki przejrzystym danym o procesie i stanie.∼ Dr. Maik Fiedler, dyrektor jednostki podciśnieniowej, automatyzacja podciśnieniowa
Efektywne działanie
Optymalna wydajność.
Monitorowanie i optymalizacja danych i stanów maszyn z dowolnego miejsca i w czasie rzeczywistym.
Konserwacja zapobiegawcza
Zwiększony czas sprawności maszyny.
Wykrywanie subtelnych zmian i zmniejszanie prawdopodobieństwa nieuchronnych awarii - zanim doprowadzą one do przestoju systemu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Przemysłu 4.0
Firma Schmalz odpowiada na często zadawane pytania dotyczące przemysłu 4.0. Dowiedz się również, jakie rozwiązania firma Schmalz oferuje w tym obszarze.

Interfejsy komunikacyjne
Inteligentne produkty firmy Schmalz są wyposażone w różne interfejsy komunikacyjne: IO-Link, Ethernet oraz NFC.

Wartość dodana dzięki procesom cyfrowym
Inteligentne komponenty podciśnieniowe firmy Schmalz gromadzą dane z procesu i przekształcają je w cenne spostrzeżenia. Taka przejrzystość oferuje korzyści we wszystkich fazach cyklu życia produktu.

Przykłady użycia
Industry 4.0 w praktyce – inteligentne produkty firmy Schmalz skracają czas przestojów i pozwalają na przewidywanie konserwacji w zautomatyzowanych procesach obsługi.

Urządzenia Smart Field firmy Schmalz
Schmalz łączy w sobie szereg inteligentnych komponentów podciśnieniowych, w tym generatory podciśnienia, specjalne chwytaki oraz wyłączniki podciśnienia i ciśnienia. Wybór przyszłościowej technologii podciśnieniowej jeszcze nigdy nie był tak prosty.