Connected to Control.
L'industrie 4.0 repose sur des dispositifs intelligents capables de communiquer entre eux dans l’usine numérique.
Les composants pour le vide à la pointe de la modernité sont facilement connectables par le biais de d'interfaces telles que'IO-Link, Ethernet ou de Smartphone via NFC. Les interfaces fournissent en permanence des données relatives à l’énergie et aux données de processus les interprètent et les mettent à disposition : au niveau de la commande, sur le smartphone et sur le réseau. Ainsi, une surveillance sans faille du processus complet possible, et une Maintenance prédictive est possible pour éviter des périodes d’arrêt et optimisez la consommation en énergie.
Les avantages
Mise en service rapide
Immédiatement opérationnel.
Réduisez la durée de mise en service jusqu’à 75 % grâce à l’intégration via NFC, IO-Link ou Ethernet.
Les données transparentes de processus et d’état rendent possible le concept de l’industrie 4.0.∼ Dr. Maik Fiedler, Chef de l'unité d'activité, Automatisation par le vide
Fonctionnement efficace
Performances maximales.
Surveillez et optimisez les données et l'état de vos machines en temps réel où que vous soyez.
Entretien préventif
Disponibilité accrue des machines.
Détectez les changements insidieux et minimisez les risques de panne – avant que l’installation ne s’immobilise.

Questions fréquemment posées (FAQ) - Industrie 4.0
Schmalz répond aux questions fréquemment posées à propos du concept d’industrie 4.0. Apprenez-en plus sur les solutions que Schmalz propose dans ce secteur.

Interfaces de communication
Les produits intelligents de Schmalz disposent de différentes interfaces de communication : IO-Link, Ethernet et NFC.

Une plus-value grâce à une connexion numériques
Les composants pour le vide intelligents de Schmalz vous fournissent des avantages dans toutes les phases du cycle de vie d’un produit.

Exemples pratiques
Industrie 4.0 en pratique – les produits intelligents de Schmalz permettent de réduire les durées d’immobilisation et l’entretien prévisionnel dans des procédés de manipulation automatisés.

Smart Field Devices de Schmalz
Schmalz rassemble tous les composants pour le vide intelligents, dont les générateurs de vide, les préhenseurs spéciaux et les vacuostats et pressostats. La sélection de la technique du vide axée vers l’avenir en est simplifiée.