Kontrol'e bağlı.
Endüstri 4.0, dijital fabrikada birbirleriyle iletişim kuranabilecek akıllı cihazlarla büyür.
Son teknoloji vakum bileşenleri, IO-Link, Ethernet veya NFC gibi arayüzler aracılığıyla uygulama ortamına hızlı bir şekilde entegre edilir. İşlemden elde edilen enerji ve koşul verilerini sürekli olarak toplar ve yorumlar lar ve kontrol panelinde, operatörün akıllı telefonunda ve bulutta kullanılabilir hale getirin. Böylece tüm sürecin sorunsuz bir şekilde izlenmesi mümkün olur ve kesintisüresini önlemek ve enerji tüketimini optimize etmek için tahmine dayalı bakım sağlar.
Avantajları
İşlemlerin Hızlı Başlaması
Hemen kullanıma hazır.
NFC, IO-Link ve Ethernet ile entegrasyon, operasyonlarin yüzde 75'e kadar daha hizli baslamasini saglar.
Endüstri 4.0 sadece şeffaf işlem ve koşul verileri ile mümkün hale getirilir.∼ Dr. Maik Fiedler, İş Birimi Başkanı, Vakum Otomasyonu
Verimli Çalışma
Optimum performans.
Makine verilerini ve durumlarını her yerden ve gerçek zamanlı olarak izleyin ve optimize edin.
Tahmine Dayalı Bakım
Artırılmış makine çalışma süresi.
Sistem kapalı kalma süresine yol açmadan önce ince değişiklikleri algılayın ve yakın arıza olasılığını azaltın.

Sık sorulan sorular (SSS) - Endüstri 4.0
Schmalz, Endüstri 4.0 hakkında sık sorulan soruları yanıtlar. Schmalz'in bu alan için hangi çözümleri sağladığını da öğrenin.

İletişim arayüzleri
Schmalz'in akıllı ürünleri çeşitli iletişim arayüzleri ile donatılmıştır: IO-Link, Ethernet ve NFC.

Dijital Süreçler Sayesinde Katma Değer
Schmalz'in akıllı vakum bileşenleri işlemden veri toplar ve değerli öngörülere dönüştürür. Bu şeffaflık, ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında size avantajlar sunar.

Kullanım Örnekleri
Endüstri 4.0'ı pratik bir gerçeklik haline getirmek – Schmalz'in akıllı ürünleri duruş sürelerini azaltır ve otomatik işleme süreçlerinde tahmine dayalı bakım sağlar.

Schmalz'den Akıllı Alan Cihazları
Schmalz, vakum jeneratörleri, özel gripperlar ve vakum ve basınç sensörleri gibi akıllı vakum bileşenlerini bir araya getirir. Geleceğe dönük vakum teknolojisini seçmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.