제어에 연결되었습니다.
인더스트리 4.0은 디지털 팩토리에서 서로 통신하는 지능형 장치를 통해 실현됩니다.
최첨단 진공 구성품은 IO-Link, 이더넷 또는 NFC와 같은 인터페이스를 통해 애플리케이션 환경에 빠르게 통합됩니다. 이 장치들은 공정에서 에너지 및 상태 데이터를 지속적으로 수집하고 해석하여 제어판, 작업자의 스마트폰 및 클라우드에서 사용할 수 있도록 합니다. 따라서 전체 프로세스를 원활하게 모니터링할 수 있어 예측 유지보수를 통해 다운타임을 방지하고 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다.
장점
빠른 작업 시작
즉시 사용 가능.
NFC, IO-Link 및 이더넷을 통한 통합으로 최대 75% 더 빠르게 작업을 시작할 수 있습니다.
인더스트리 4.0은 투명한 프로세스 및 상태 데이터가 있어야만 가능합니다.∼ 마이크 피들러 박사, 진공 자동화 사업부 책임자
효율적인 운영
최적의 성능.
어디서나 실시간으로 장비 데이터와 상태를 모니터링하고 최적화하세요.
예측적 유지보수
기계 가동 시간 증가.
시스템 다운타임으로 이어지기 전에 미묘한 변화를 감지하고 임박한 오작동 가능성을 줄이세요.

자주 묻는 질문 (FAQ) - Industry 4.0
슈말츠가 인더스트리 4.0에 대해 자주 묻는 질문에 답합니다. 또한 슈말츠가 이 분야에 어떤 솔루션을 제공하는지 알아보세요.

통신 인터페이스
슈말츠의 인텔리전트 제품에는 다음과 같은 다양한 통신 인터페이스가 장착되어 있습니다: IO-Link, 이더넷 및 NFC.

디지털 공정으로 인한 부가가치
슈말츠 인텔리전트 진공 부품은 제품 수명 주기의 모든 단계에서 이점을 제공합니다.

사용 사례
인더스트리 4.0의 실질적인 현실화 - 슈말츠의 지능형 제품은 자동화된 처리 프로세스에서 가동 중단 시간을 줄이고 예측 유지보수를 가능하게 합니다.

슈말츠의 스마트 필드 장비
슈말츠 제품군들은 진공 발생기, 특수 그리퍼, 진공 및 압력 스위치 등 지능형 진공 부품들로 되어있습니다. 미래가 보장된 진공 기술을 선택하는 것이 그 어느때보다도 간단합니다.