Schmalz

Vacuum components with integrated intelligence

Ready for the future

Industry 4.0 needs intelligent devices which communicate with each other in the factory of tomorrow - so-called smart field devices. The intelligent products of Schmalz are equipped with various communications interfaces: IO-Link, Ethernet and NFC.

Overview of intelligent features of the vacuum components

  IO-Link Ethernet NFC
Transmission of static data
  • Device information
✓ ✓ ✓
  • Serial number
✓ ✓ ✓
  • Operating instructions
✓ ✓ ✓
Transmission of dynamic data
  • Process parameters such as switching points, etc.
✓ ✓ ✓
  • Process data such as energy consumption, etc.
✓ ✓ –
  • Errors in plain English
✓ ✓ ✓
Parameterization via SPS SPS App
Additional device required IO-Link Master no no

IO-Link: Integrated communication system for superordinated control

IO-Link is a point-to-point communications standard for automation technology. It permits integrated communication at all levels, from sensors and actuators through superordinated controllers (PLCs) and beyond to the control level. This interface transmits data about states, energy consumption, and processes.

Ethernet: Excellent real-time capabilities thanks to PROFINET, EtherCAT and Ethernet/IP

Industrial Ethernet describes a series of protocols based on Ethernet as a communication medium. Industrial Ethernet systems such as PROFINET, EtherCAT and Ethernet/IP are designed for high real-time performance and robustness in order to satisfy the demands of industrial production.

NFC: Contactless point-to-point transmission

Via NFC, data can be exchanged contactlessly over short distances. Two NFC-capable devices are connected via point-to-point contact, e.g. a mobile terminal device such as a smartphone and a Schmalz component. Process data is then displayed on the smartphone together with maintenance and service information. This interface can be used for parameterization of the component as well.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng