Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Vacuum Generators ECBPMi

Suction rate up to 1.6 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Extremely compact electric vacuum generator for handling workpieces with a single suction cup

Universal adaptation to lightweight robots or cobots using a flange adapter plate

Simple and fast commissioning thanks to central electrical interface (Plug & Work)

Electrical connection through external cabling or internal pins saves tubing on the robot

Cấu trúc
  • Modular adapter flange (1) including cable strain relief
  • Disruption-free design adapted to the size of the robot flange
  • Available robot integration sets (incl. all necessary parts) for plug & work integration with common lightweight robot types
  • Intuitive operation via user interface with capacitive keys (2) and rotating status display
  • Integrated NFC interface for commissioning and parameterization via smartphone, integrated IO-Link and RS485 interface for direct robot communication
  • Electrical connection cable (3)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 1.6 l/min
  • Max. Vacuum: 60%
  • Integrated IO-Link and RS485 interface
Các ngành
  • •Electronics
  • •Logistics
  • •Metal
  • •Packaging
  • •Plastics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Phần mềmNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 1 từ 1 kết quả

  • HIỆU QUẢ
ECBPMi 24V-DC M12-8

Mã sản phẩm: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Các ngành: Packaging | Plastics | Electronics | Logistics | Metal

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Operating temperature0 ... 40 °C

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.