Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Vacuum Generators ECBPi

Suction rate up to 12 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Integrated ventilation valve for fast and precise depositing

Targeted process monitoring and predictive maintenance through connection via IO-Link

Condition monitoring reduces errors and improves plant availability

NFC interface allows readout and parameterization via smartphone

Improved energy efficiency through automatic adjustment of the suction power

Cấu trúc
  • Flange adapter plate (1) for mechanical connection to all common cobot models
  • M12 8-pin plug connection or terminal block as digital interface (2) between the ECBPi and the robot
  • NFC interface (3) for conveniently transferring data using a smartphone
  • Flange for gripper connection (4)
Thông số kỹ thuật
  • Max. 12 l/min suction rate
  • Max. vacuum: 75 %
Các ngành
  • •Logistics
  • •Metal
  • •Packaging
  • •Plastics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Phần mềmNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Product family
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

  • HIỆU QUẢ
ECBPi 12 24V-DC M12-8

Mã sản phẩm: 10.03.01.00314

CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots

Các ngành: Logistics | Plastics | Packaging | Metal

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C
  • HIỆU QUẢ
ECBPi 12 24V-DC TB-8

Mã sản phẩm: 10.03.01.00364

CobotPump for electrical vacuum generation for collaborative robots

Các ngành: Logistics | Plastics | Packaging | Metal

Suction rate (max.)12 (l/min)
Rated power13 (W)
Voltage DC24 V - DC
Rated current0.6 (A)
Electrical connectionTerminal block 8x
Max. vacuum750 (mbar)
Operating temperature5 ... 45 °C

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select